Obiettivi con attacco C da 2/3"
Obiettivi

Obiettivi con C-mount

Per sensori di dimensioni fino a 1,5 pollici

Gli obiettivi con attacco C sono l'attacco standard consolidato nella visione industriale. Sono adatti a telecamere con diagonale del sensore fino a circa 20 mm (1,5″) e coprono un'ampia gamma di lunghezze focali, risoluzioni e distanze di lavoro.

Gamma di attacchi a C

Montaggio a C: Standard meccanico

L'attacco C è un attacco per obiettivi standardizzato per i sistemi di telecamere industriali. È adatto a formati di sensore fino a 1,5" (circa 20 mm di diagonale del sensore) ed è compatibile con tutti i produttori.

Caratteristiche tecniche:
  • Tipo di filettatura: 1"-32 UN (passo 1/32")

  • Diametro nominale: 1" (25,4 mm)

  • Lunghezza focale della flangia: 17,526 mm (0,69")

Lente Basler con anello adattatore

Gli anelli adattatori ampliano le aree di applicazione

Gli anelli adattatori possono consentire di collegare obiettivi con attacco a C a telecamere con attacco CS, ampliando la portata dell'applicazione dell'apparecchiatura. Si noti che gli obiettivi con attacco CS non possono essere collegati a telecamere con attacco a C a causa della distanza focale della flangia più corta.


Obiettivi con attacco C per la visione artificiale

I seguenti obiettivi con attacco C sono disponibili per diversi formati di sensore, risoluzioni e lunghezze focali. Utilizza le funzioni di filtro per selezionare l'obiettivo giusto per la tua applicazione.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Criteri di selezione tecnica per gli obiettivi con innesto C

I seguenti aspetti tecnici sono decisivi per la scelta di un obiettivo con attacco C adatto:

Dimensioni del sensore e cerchio dell'immagine

Il cerchio dell'immagine dell'obiettivo deve illuminare completamente la diagonale del sensore. In caso contrario, i formati più grandi del sensore potrebbero causare ombreggiature ai bordi o una riduzione della nitidezza degli angoli.

Risoluzione e dimensione dei pixel

La risoluzione dell'obiettivo deve corrispondere alla dimensione dei pixel del sensore. Un obiettivo con una risoluzione troppo bassa limita il contrasto e la rappresentazione dei dettagli, soprattutto con i sensori ad alta risoluzione.

Lunghezza focale e distanza di lavoro

La lunghezza focale determina la sezione dell'immagine e la distanza di lavoro richiesta.

  • Le lunghezze focali ridotte sono adatte per ottenere ampi campi visivi a brevi distanze.

  • Le lunghezze focali medie (circa 12-25 mm) sono standard per molte attività di ispezione.

  • Le lunghezze focali elevate vengono utilizza a distanze di lavoro maggiori.

Apertura e profondità di fuoco

La scelta dell'apertura influenza la quantità di luce, la profondità di fuoco e gli effetti di diffrazione. In pratica, l'abbassamento del diaframma spesso migliora leggermente la nitidezza degli angoli e il contrasto.

Integrazione meccanica

La lunghezza, il diametro anteriore, la filettatura del filtro e le opzioni di fissaggio per la messa a fuoco e l'apertura sono importanti per un'integrazione stabile nei sistemi industriali.

Scopriamo la gamma di obiettivi Basler

Esplora la nostra gamma di obiettivi per trovare l'ottica giusta per la tua telecamera e la tua applicazione.

Ulteriori informazioni sugli obiettivi con attacco C

Scopri di più sui nostri prodotti e le nostre applicazioni. I nostri materiali completi ti forniscono tutti i dettagli importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.