USB 3.0 cameras and their advantages

USB 3.0 Cameras

USB 3.0 is the newest interface on the image processing market. Read here about when USB 3.0 is the ideal choice for your applications, factors to remember during installation and which camera models Basler is offering you.

I nostri modelli di telecamere USB 3.0

Lo standard USB3 Vision

Lo standard di visione USB3 per la visione industriale

Scopri i vantaggi dell'interfaccia USB 3.0 per le tue applicazioni di imaging:

  • Elevate velocità di trasferimento: puoi contare su di una larghezza di banda fino a 350 MB/s per un trasferimento dei dati rapido ed efficiente.

  • Capacità in tempo reale: sperimentate eccellenti prestazioni in tempo reale e stabilità nelle tue applicazioni.

  • Integrazione semplice: grazie allo standard USB3 Vision, è possibile integrarsi facilmente in diverse applicazioni di imaging.

Per saperne di più sullo standard di visione USB3
White Paper

Setting up a stable USB 3.0 camera system

Questions that we answer in detail in our White Paper:

  • Why should I switch to USB 3.0?

  • How do I set up a stable USB 3.0 camera system?

  • How do I set up a multi-camera system with USB 3.0 cameras?

Find the right interface for your application

The Basler Interface Advisor helps you to decide which interface is most suitable for your project.

Basler USB 3.0 cameras

The following camera series are available with the USB 3.0 interface:

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.