Tecnologia dei sensori

Sony Pregius S: Tecnologia avanzata del sensore

Con la quarta generazione dei suoi sensori CMOS di successo, Sony ha alzato ancora una volta l'asticella con la linea Pregius S. Dopo l'introduzione della prima generazione con il sensore IMX174, le generazioni successive hanno portato continui progressi nella qualità delle immagini e nella fruibilità. Un'ampia gamma di applicazioni nell'elaborazione industriale delle immagini ne trae vantaggio.

Sensori Pregius S di Sony

Cosa offre Pregius S?

>
In breve:
Pixel piccoli + sensore BSI + otturatore globale => Ampio spettro di risoluzione, formato compatto e nessun artefatto da movimento.

Vantaggi dei sensori Pregius S


I sensori Pregius S offrono alcuni miglioramenti rispetto al loro predecessore in termini di risoluzione, funzionalità, qualità di elaborazione delle immagini e valore per il cliente.

Le caratteristiche più importanti in sintesi:


  • Basso prezzo per megapixel di risoluzione: le dimensioni ridotte dei pixel, pari a soli 2,74 μm, consentono un numero maggiore di pixel sull'area disponibile del sensore.

  • Ampia gamma di risoluzione: da 5 MP a 24 MP, consente un rilevamento più preciso dei difetti, anche per i componenti più piccoli.

  • Meno telecamere per sistema di visione: grazie all'eccellente qualità e all'ottimo rapporto qualità-prezzo, una telecamera da 24 MP può sostituire, ad esempio, due telecamere da 12 MP.

  • Global Shutter: in combinazione con l'illuminazione posteriore (BSI), garantisce immagini prive di artefatti da movimento, anche a velocità elevate. Finora i sensori BSI erano disponibili solo con l'otturatore rolling shutter (Sony STARVIS).

  • Formati dei sensori per un uso versatile, ad esempio:

    • 16:9 per molte applicazioni nel settore traffico & Trasporti

    • 1:1 per applicazioni mediche &Life Sciences, ad esempio microscopia

    • 4:3 per la massima risoluzione al limite del montaggio C

  • Dimensioni ridotte del pixel e del sensore: ideale per telecamere ad alta risoluzione con design compatto

  • Potenti funzioni del sensore, come il ROI multiplo con ROI fino a 8x8, che riduce il volume dei dati e garantisce una maggiore velocità dei fotogrammi.

Cosa c'è di buono in Pregius S?

Maggiore precisione e produttività con i sensori Pregius S di Sony

Sony ottimizza l'architettura dei pixel dei suoi sensori BSI e offre vantaggi fondamentali: Anche gli errori più piccoli diventano visibili e la produttività aumenta. Questa tecnologia innovativa consente un rilevamento più preciso dei difetti in uno spazio ridotto, migliorando al contempo la sensibilità del sensore. Inoltre, l'aumento della frequenza dei fotogrammi garantisce un'ispezione più efficiente e tempi di elaborazione più brevi nell'automazione di fabbrica.

1. Rilevamento più preciso degli errori

Grazie all'architettura modificata dei pixel dei sensori BSI, l'assorbimento della luce di ciascun pixel può essere aumentato in modo da consentire l'assorbimento e l'elaborazione di luce aggiuntiva in uno spazio più piccolo, mantenendo così una notevole sensibilità del sensore nonostante le dimensioni ridotte dei pixel. Allo stesso tempo, l'area del sensore esistente viene utilizzata in modo più efficiente grazie all'inclusione di un numero maggiore di pixel all'interno dello spazio, che a sua volta aumenta significativamente la risoluzione.

Risultato: una soluzione di sensori compatti ad alta risoluzione per compiti di ispezione precisi.

Anche gli errori più piccoli diventano visibili.
Anche gli errori più piccoli diventano visibili.

2. Aumento della produttività

Lo standard di interfaccia ad alta velocità SLVS-EC (Scalable Low Voltage Signaling with Embedded Clock) sviluppato da Sony aumenta la frequenza dei fotogrammi di lettura, a condizione che l'interfaccia della telecamera sia in grado di gestire la larghezza di banda (ad esempio CoaXPress). Rispetto alle telecamere a risoluzione inferiore, sono necessari meno fotogrammi nella stessa area di ispezione.

Risultato: un tempo di lavorazione più breve durante le operazioni di ispezione in corso e un aumento della produttività dei sistemi di automazione di fabbrica.

Mentre il sensore IMX253 di seconda generazione con 12 MP necessita ancora di 25 fotogrammi, l'IMX531 di quarta generazione con 20 MP ne richiede solo 12.
Mentre il sensore IMX253 di seconda generazione con 12 MP necessita ancora di 25 fotogrammi, l'IMX531 di quarta generazione con 20 MP ne richiede solo 12.

Pregius S - Maggiore risoluzione, prezzo più basso


Riducendo le dimensioni dei pixel nelle diverse generazioni di sensori Pregius, la risoluzione aumenta, mentre il prezzo per megapixel diminuisce. La tabella seguente mostra l'evoluzione dalla prima alla quarta generazione di "Pregius S" e illustra il progresso tecnologico.

Generazione di sensori

Esempi:

Dimensione dei pixel

Risoluzione

Prezzo per MP

1. Gen.

Sensore IMX174

5,86 μm

2,3 MP (1/1,2")

non buono

2. Gen.

Sensore IMX253

3,45 μm

12 MP (1,1")

buono

3. Gen.

Sensore IMX420

4,5 μm

7,1 MP (1,1")

Neutro

4. Gen. "Pregius S"

Sensore IMX541

2,74 μm

20 MP (1,1")

molto buono

I modelli Pregius S: alta velocità e standard

Sony offre i suoi sensori Sony Pregius S in due impostazioni di velocità e con varie risoluzioni.

La serie ad alta velocità fornisce frame rate di 106-259 fotogrammi al secondo ed è quindi adatta alle telecamere con interfaccia CoaXPress 2.0 o 10GigE:

  • IMX530 con risoluzione di 24 MP (5328 x 4608 pixel)

  • IMX531 con risoluzione di 20 MP (4512 x 4512 pixel)

  • IMX532 con risoluzione di 16 MP (5328 x 3040 pixel)

  • IMX535 con risoluzione di 12 MP (4096 x 3000 pixel)

  • IMX536 con risoluzione di 8 MP (2840 x 2840 pixel)

  • IMX537 con risoluzione di 5 MP (2448 x 2048 pixel)

La serie standard offre frame rate di 35-122 fotogrammi al secondo. Questi sensori, dal prezzo ottimizzato, sono quindi l'ideale per le telecamere con interfaccia GigE o USB 3.0:

  • IMX540 con risoluzione di 24 MP (5328 x 4608 pixel)

  • IMX541 con risoluzione di 20 MP (4512 x 4512 pixel)

  • IMX542 con risoluzione di 16 MP (5328 x 3040 pixel)

  • IMX545 con risoluzione di 12 MP (4096 x 3000 pixel)

  • IMX546 con risoluzione di 8 MP (2840 x 2840 pixel)

  • IMX547 con risoluzione di 5 MP (2448 x 2048 pixel)

  • IMX548 con risoluzione di 5 MP (2448 x 2048 pixel)

  • IMX900 con risoluzione di 3 MP (2048 x 1536 pixel)

  • IMX487 (UV) con risoluzione di 8 MP (2840 x 2840 pixel)

Scopri le possibilità dei sensori Pregius S di Sony!

Le alte risoluzioni facilitano l'individuazione anche dei più piccoli difetti nei materiali o sulle superfici. Combinando questa massima risoluzione in un formato compatto C-mount con elevate velocità di lettura delle immagini e dei dati, nonché con la registrazione senza distorsioni di oggetti in movimento grazie all'otturatore globale, i nuovi sensori BSI della serie Pregius S offrono prestazioni convincenti. Inoltre, queste qualità supportano le tendenze in costante crescita verso una maggiore automazione per l'Industria 4.0 e la miniaturizzazione di componenti e sistemi.

Modelli di telecamere con sensori Sony Pregius S

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.