White Paper

Quattro suggerimenti per l'impostazione del sistema di visione a scansione lineare

Le telecamere a scansione lineare sono particolarmente adatte per le attività di ispezione di oggetti in rapido movimento e di materiale infinito. La combinazione di linee successive produce immagini ad alta risoluzione che non possono essere ottenute con le telecamere a scansione di area. Questo articolo mostra perché le telecamere a scansione di linea sono spesso la scelta migliore e quali sono le caratteristiche speciali da considerare quando si imposta un sistema di visione a scansione di linea.

Sistema di visione a scansione lineare

Contenuto

  • Quando è necessario un sistema di visione a scansione lineare?

  • Come scegliere la telecamera a scansione lineare giusta?

  • Quale illuminazione utilizzare nel sistema di visione a scansione lineare?

  • Cosa devo considerare per la risoluzione e l'attivazione?

Quando è necessario un sistema di visione a scansione lineare?

Le telecamere a scansione lineare sono particolarmente adatte per l'ispezione di oggetti in rapido movimento o di materiale in continuo movimento. Mostriamo le loro applicazioni tipiche e i motivi per cui una telecamera a scansione di area non è adatta a tali applicazioni.

Aree di applicazione delle telecamere a scansione lineare

Ispezione delle rotaie

Ispezione con telecamera in movimento

Un sistema di visione a scansione lineare è adatto per ispezionare oggetti lunghi e statici in cui la telecamera è in movimento.

Esempi:

  • Binari ferroviari

  • Gallerie

  • Applicazioni nella robotica

Nastri trasportatori

Ispezione di merci in movimento

Le telecamere a scansione lineare sono adatte per l'ispezione di merci in movimento che vengono prodotte in modo continuo.

Esempi:

  • Beni prodotti senza fine (ad esempio produzione di pellicole, celle per batterie, prodotti stampati)

  • Merce in pezzi, ad esempio per lo smistamento dei pacchi

Oggetti cilindrici

Ispezione di oggetti cilindrici

Gli oggetti cilindrici possono essere visualizzati in modo nitido e non distorto con una telecamera a scansione lineare. A tal fine, gli oggetti vengono ruotati sotto la telecamera.

Esempi:

  • Botti

  • Fiale

  • Pneumatici per auto e ruote di veicoli ferroviari


Compila il modulo e leggi il white paper completo. Tutti i contenuti sono disponibili online immediatamente dopo l'invio del modulo .

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.