Tecnologia 3D

Elaborazione di immagini 3D

Robot con percezione tridimensionale

I robot in grado di afferrare oggetti in modo rapido e preciso sono stati difficili da realizzare per molto tempo. Ma grazie alla moderna elaborazione delle immagini 3D, i robot possono vedere nello spazio e interagire con gli oggetti quasi come farebbe un essere umano. Questa tecnologia sta rivoluzionando l'elaborazione delle immagini e sta diventando sempre più importante.

Tecnologie 3D nell'elaborazione delle immagini
Webinar

Come i progressi nella tecnologia della visione stanno cambiando la robotica

Possibilities of visually controlled robotics

Scopri il mondo della robotica guidata da immagini. Il nostro webinar mostra quali tecnologie di visione 2D e 3D sono ideali per le tue applicazioni. Facciamo luce su attività tipiche nella movimentazione dei materiali, nella logistica, nella lavorazione e nel controllo qualità, tra le altre. Scopri quali criteri dovresti considerare nella scelta dei tuoi componenti di visione.

Guarda il webinar sulla robotica

Procedure e aree di applicazione diverse


Grazie all'elaborazione delle immagini 3D, si aprono possibilità completamente nuove nella robotica, nell'automazione industriale e nella logistica. Questa tecnologia è particolarmente rilevante quando è necessario acquisire con precisione volumi, forme o la posizione e l'orientamento 3D degli oggetti. Ma qual è la tecnologia alla base della generazione di immagini tridimensionali? Attualmente, quattro metodi dominano questo settore: time-of-flight, triangolazione laser, visione stereo e luce strutturata.

La telecamera stereo Stereo ace 200 mm

Visione stereo e luce strutturata

La visione stereo funziona in modo simile agli occhi umani. Due telecamere 2D acquisiscono immagini di un oggetto da due posizioni diverse e calcolano le informazioni di profondità 3D utilizzando il principio della triangolazione. Ciò può risultare difficile quando si osservano superfici omogenee e in condizioni di scarsa illuminazione, poiché i dati sono spesso troppo confusi per produrre risultati affidabili. Questo problema può essere risolto con la luce strutturata, che conferisce alle immagini una struttura chiara e predefinita.

Area di applicazione

La visione stereo offre un'ampia gamma di servizi, in particolare nell'acquisizione di immagini con elevata precisione. Tuttavia, per ottenere questa precisione, sono necessari ulteriori segni di riferimento, modelli casuali o modelli di luce. Questi vengono integrati nell'immagine da una fonte di luce strutturata. Questa tecnologia è ideale per la metrologia coordinata e la misurazione 3D degli spazi di lavoro. Di solito viene utilizzata nell'ambiente di produzione solo quando sono accettabili un carico elevato del processore e costi di sistema più elevati.

Laser triagulation
Principio di funzionamento della triangolazione laser

Triangolazione laser

La triangolazione laser utilizza una telecamera 2D e una sorgente di luce laser per misurare la distanza dagli oggetti. Il laser proietta delle linee sull'oggetto, che vengono catturate dalla telecamera. Se la distanza dell'oggetto cambia, la posizione della linea laser nell'immagine si sposta, consentendo il calcolo della distanza.

Aree di applicazione

La triangolazione laser offre risultati precisi nell'elaborazione di immagini 3D, anche con oggetti a basso contrasto e condizioni di illuminazione difficili, grazie alla luce strutturata. Il metodo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'elevata precisione. La triangolazione laser è ampiamente utilizzata nel controllo qualità, nel rilevamento 3D, nella produzione elettronica e nella tecnologia medica. Tuttavia, il processo di scansione la rende relativamente lenta, il che la rende inadatta ad ambienti di produzione frenetici.

Telecamere Time-of-Flight in un carrello elevatore intelligente per l'automazione dello stoccaggio
Time-of-Flight cameras in a smart forklift for storage automation

Time-of-Flight (ToF) per misurazioni precise della profondità

Il Time-of-Flight (ToF) è una tecnologia efficiente per la misurazione della profondità e la determinazione delle distanze. Una telecamera ToF fornisce sia il valore di intensità che il valore di profondità per ogni pixel, indicando la distanza dall'oggetto. Il metodo ToF può essere utilizzato per generare nuvole di punti dettagliate in tempo reale, creando allo stesso tempo un'immagine di intensità e affidabilità.

Aree di applicazione

Il ToF è ottimo per misurazioni di volume, attività di pallettizzazione, veicoli autonomi e controlli robotici nell'automazione industriale. Altre applicazioni si trovano in campo medico, come il monitoraggio e il posizionamento dei pazienti.

Esempi di applicazione dell'elaborazione di immagini 3D

I seguenti casi d'uso mostrano come i sistemi di visione artificiale con elaborazione delle immagini 3D consentano soluzioni di automazione flessibili e affidabili per la logistica e la robotica.

Quale tecnologia è adatta alla mia applicazione?

Come per le telecamere 2D, non esiste una soluzione universale per tutte le attività di elaborazione delle immagini 3D. Per selezionare la tecnologia ottimale per le telecamere 3D, è necessario valutare attentamente i requisiti della specifica applicazione.

Fattori decisivi nella scelta della tecnologia 3D

Le domande importanti per la scelta della tecnologia giusta sono:

  • È necessario rilevare la posizione, la forma, l'orientamento o la presenza di oggetti?

  • Quale precisione è necessaria?

  • Qual è la condizione della superficie dell'oggetto?

Inoltre, la distanza di lavoro, la velocità richiesta, nonché il costo e la complessità della soluzione desiderata giocano un ruolo decisivo. Questi fattori devono essere bilanciati con le possibilità della tecnologia 3D per fare la scelta migliore.

I nostri prodotti per la robotica 3D


Scegliete i prodotti giusti per il vostro sistema di visione dalla nostra ampia gamma. Il
nostro configuratore di sistemi di visione vi aiuta ad assemblare il vostro sistema in modo semplice e veloce.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.