IoT, IIoT e Industria 4.0

OPC UA – Protocollo uniforme per la comunicazione tra macchine

OPC UA è lo standard per la comunicazione fluida, indipendente dalla piattaforma e dal produttore delle macchine nell'industria 4.0 e nell'IIoT. Oltre allo scambio sicuro di dati, OPC UA consente una facile integrazione e una semantica leggibile dalla macchina.

OPC UA

I componenti del sistema parlano la stessa lingua con OPC UA

Nell'industria 4.0 e nell'IIoT in rete, la comunicazione fluida tra le macchine è essenziale. OPC UA consente lo scambio sicuro, indipendente dalla piattaforma e dal produttore di dati e informazioni, ben oltre il puro trasporto. Grazie a una semantica standardizzata e leggibile dalla macchina, l'integrazione diventa più semplice ed efficiente.

OPC UA offre anche una perfetta integrazione plug-and-play dei sistemi di visione nell'elaborazione industriale delle immagini. In questo modo le telecamere possono essere controllate in modo flessibile e le analisi delle immagini possono essere automatizzate, senza alcuno sforzo di programmazione o adattamento alle specifiche del produttore. La soluzione ideale per una produzione digitale a prova di futuro.

OPC UA e visione industriale: domande e risposte importanti

OPC UA si è affermata come lo standard per il collegamento in rete efficiente di macchine e sistemi di elaborazione delle immagini. Ma cosa rende OPC UA così importante e quali vantaggi offre in particolare per la visione industriale? Rispondiamo a domande chiave su questo argomento.

Perché OPC UA ha acquisito importanza negli ultimi anni?

Nell'industria 4.0, si prevede che le tecnologie all'avanguardia porteranno a un aumento significativo dell'efficienza. Per garantire che la complessa tecnologia in produzione rimanga facile da controllare, sono importanti sia gli standard che la sicurezza nell'interazione di tutti i componenti del sistema. OPC UA offre entrambe le cose: protocolli machine-to-machine semplici e sicuri regolano la comunicazione e rendono fruibili i vantaggi dell'industria 4.0. Negli ultimi anni sono stati superati molti ostacoli tecnici, creando le basi per una crescente accettazione.

Che cos'è laOPC UA Companion Specification per la visione industriale?

OPC UA fornisce la comunicazione di base. Tuttavia, i dettagli di un dispositivo di visione industriale richiedono specifiche aggiuntive che tengano conto delle specifiche dell'elaborazione delle immagini. La visione industriale OPC UA Companion Specification definisce il funzionamento, il controllo e la struttura interna di un dispositivo di elaborazione delle immagini. È diviso in più parti. La parte 1 è stata completata nel 2019. La parte 2 è attualmente ancora in fase di lavorazione.

Quali sono i vantaggi per gli utenti della specifica OPC per la visione industriale?

L'interfaccia di visione industriale OPC consente l'integrazione plug-and-play dei sistemi di visione industriale in ambienti complessi. Ciò consente agli utenti di risparmiare fatica per lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni fatte incasae di poter contare su implementazioni collaudate e stabili in azienda. La visione industriale OPC consente l'uso di interfacce esistenti e l'integrazione verticale e orizzontale nella piramide dell'automazione fino al cloud.

La nostra connessione OPC UA

Scopri la soluzione più semplice: pylon vTool per un facile collegamento dell'interfaccia OPC UA. pylon vTools sono componenti aggiuntivi flessibili per l'elaborazione delle immagini nella suite software pylon.

OPC UA vTool

OPC UA vTool

Con OPC UA Client vTool, è possibile inviare i risultati della pipeline di visione a un server OPC UA per garantire uno scambio di dati fluido ed efficiente. La semplice integrazione plug-and-play ti risparmia il fastidio della codifica.

Vai a OPC UA vTool

Ulteriori informazioni

Scopri di più sul ruolo dei sistemi di visione nell'industria 4.0 e sull'importanza di OPC UA per una comunicazione macchina senza soluzione di continuità. I nostri ulteriori contenuti vi forniscono tutti i dettagli importanti.

Sistemi di visione come fornitori di dati

Tra i sensori più importanti e potenti in un ambiente di fabbrica automatizzato ci sono i sistemi di visione con telecamere. Di solito sono costituiti dai seguenti componenti:

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.