Near-Infrared (NIR) Cameras with High Sensitivity in Low Light

NIR cameras for low light conditions

Cosa c'è di unico nelle telecamere NIR?

Il "vicino infrarosso" (NIR) è la porzione dello spettro elettromagnetico direttamente adiacente alla gamma visibile. Pertanto, non può essere percepito dall'occhio umano. Le telecamere industriali ottimizzate per il NIR sono popolari per le applicazioni che necessitano di utilizzare questa gamma di lunghezze d'onda, ad esempio le applicazioni con condizioni di scarsa illuminazione, come il monitoraggio del traffico. Finora queste applicazioni erano possibili solo con telecamere a infrarossi con costosi sensori CCD.

La tecnologia CMOS è in grado di svolgere questo compito, fornendo sensori con una maggiore sensibilità nella gamma del vicino infrarosso, oltre gli 850 nm. Ciò è possibile grazie all'applicazione di uno strato di substrato più spesso (rispetto a un sensore monocromatico) per aumentare la sensibilità NIR. Grazie alla tecnologia CMOS, le telecamere industriali con un'eccellente sensibilità sono disponibili a prezzi interessanti e si sono già affermate nel mercato della visione industriale.

Le telecamere ottimizzate per il NIR, come quelle con i sensori IMX900 da 3,2 MP e IMX676 da 12,5 MP di Sony', il sensore OG05C da 5 MP di OMNIVISION' e il sensore EV76C661 da 1,3 MP di e2V', riescono ancora a ottenere efficienze quantiche vicine al 40% nella gamma degli 850 nm. Rispetto ai sensori non ottimizzati per l'infrarosso, ciò rappresenta un raddoppio del valore della sensibilità a questa lunghezza d'onda.

Do I need an NIR camera for my application?

Some application fields and inspection solutions require NIR for high wavelengths as well as for normal lighting, to record high-contrast images. Standard industrial cameras quickly reach their limits in that particular scenario, since they require very good lighting conditions to capture useable images. Setting up these light solutions adds tremendous cost and complexity, which in turn leads to rising system costs and deterioration of the price/performance ratio. Industrial cameras with NIR-optimized sensors greatly simplify life for manufacturers facing inspection tasks of this type.

Typical application examples are traffic monitoring installations that need to work in poor lighting conditions and at night, fruit and vegetable inspections to detect damaged spots using location-sensing spectroscopy, and the inspection of solar wafers through electro-luminescence.

Some advantages of cameras with NIR sensors are:

Some advantages of cameras with NIR sensors are:

  • Very good sensitivity in the infrared range

  • High contrast in many difficult illumination situations

  • High contrast due to special spectral characteristics of many inspection objects

  • Favourable price compared to CCD cameras

  • Proven production process and high quality

Basler cameras with NIR sensors

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.