standard di interfaccia

GigE Vision 3.0

L'ultimo aggiornamento dello standard GigE Vision consente una trasmissione dei dati ancora più veloce

GigE Vision 3.0 è attualmente in fase di sviluppo da parte dell’organizzazione A3 e del relativo comitato tecnico GigE Vision, con la partecipazione anche di Basler. Questa nuova versione sfrutta i recenti progressi dell’hardware Ethernet e del protocollo RoCEv2, offrendo prestazioni superiori in termini di velocità e latenza per l’elaborazione delle immagini e le applicazioni di automazione industriale.

Telecamere GigE Vision

GigE Vision 3.0: uno standard di interfaccia nell'elaborazione delle immagini

Gli standard generalmente facilitano l'integrazione nei sistemi di visione e oltre i confini dei sistemi. In qualità di uno dei principali produttori di tecnologia di visione, offriamo sistemi basati su interfacce stabili e potenti come USB, CoaXPress o Gigabit Ethernet (GigE). GigE è l'interfaccia nella visione artificiale, il cui utilizzo è aumentato più rapidamente negli ultimi anni. Un motivo sufficiente per portare avanti questo sviluppo.

GigE Vision Logo

GigE Vision offre la massima flessibilità tecnica


GigE Vision è uno standard di imaging visivo & per interfacce di telecamere industriali: l'obiettivo è standardizzare la comunicazione tra applicazioni e dispositivi per l'elaborazione digitale delle immagini tramite tecnologie Ethernet. Lo standard offre la massima flessibilità tecnica in termini di larghezza di banda, lunghezza del cavo e funzionalità multi-camera.

All'interno di GigE Vision 2.0, GVSP (GigE Vision Stream Protocol) è il protocollo responsabile del trasporto affidabile dei pacchetti dalla telecamera all'host. Il Precision Time Protocol (PTP) secondo IEEE 1588 si e/o funziona con precisione in tempo reale.

GigE Vision 3.0 è sinonimo di maggiore velocità, affidabilità ed efficienza

Latenza minima grazie al nuovo protocollo di streaming RoCEv2

L'innovazione e l'estensione più importante di GigE Vision 3.0 è l'integrazione del protocollo RoCEv2 (RDMA su Ethernet convergente versione 2) per lo streaming dei dati. Integra il protocollo di streaming GVSP esistente. Ciò significa che GigE Vision 3.0 è stato progettato come supplemento e non come sostituto dell'attuale versione 2.2. RoCEv2 offre una velocità più elevata, una latenza minima e un notevole aumento complessivo delle prestazioni del sistema, pur mantenendo le funzionalità esistenti.

Hardware Ethernet ottimizzato

La versione 3.0 offre vantaggi significativi sia nell'elaborazione delle immagini che nell'automazione industriale. L'ottimizzazione dell'hardware Ethernet gioca un ruolo centrale in questo senso, soprattutto attraverso l'uso di schede di rete (NIC)compatibiliQueste schede di interfaccia di rete appositamente ottimizzate supportano velocità di trasferimento dati fino a 400 Gbps, in alcuni casi anche superiori, e rendono Accesso diretto remoto alla memoria (RDMA) su Ethernet convergente possibile.

RoCEv2 consente una trasmissione snella dei dati delle immagini

Per la trasmissione dei dati delle immagini, il protocollo RoCEv2 porta l'innovazione, i pacchetti di dati delle per ricevere e assemblare – senza buffering o copia da parte della CPU. Grazie all'architettura di accesso diretto alla memoria, i dati delle immagini possono essere scritti direttamente in qualsiasi archivio dati. La perdita di pacchetti di dati immagine viene eliminata e la latenza viene ridotta.

C'è anche un vantaggio sul lato della telecamera: la memoria buffer richiesta è notevolmente ridotta.

Confronto tra GigE Vision 2.0 e GigE Vision 3.0
GigE Vision 3.0 bypassa la CPU come unità di elaborazione per i pacchetti di dati delle immagini.
Bypassing the CPU has a double effect: first, it eliminates a source of error, and second, it frees up system resources for other tasks. Overall, GigE Vision 3.0 has the potential to reduce overall system costs.
Michael Schmidt
Michael Schmidt
Senior Product Architect
The RoCEv2 protocol, originally developed for extremely demanding environments, is a multiplier that reinforces all the advantages of GigE Vision at the same time: Thus, the GigE 3.0 version will become highly important for the machine vision market in the long term.
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
Product Manager

I vantaggi di GigE Vision 3.0 in sintesi

  • Nessun utilizzo della CPU: Le risorse di sistema vengono liberate per altre attività e le prestazioni complessive aumentano

  • multi-camera Diventa più potente e affidabile

  • RoCEv2 garantisce la trasmissione dei dati in maniera più consistente e più affidabile, che riduce al minimo, tra le altre cose, le interruzioni nelle applicazioni critiche

  • Connessioni RoCEv2 maggiore velocità di trasferimento dati. Di conseguenza, i sistemi offrono un'elevata per le applicazioni critiche per la latenza.

  • Le Bassa latenza Migliora la reattività del sistema, rendendolo ideale per la robotica e l'automazione

  • Compatibilità e interoperabilità: L'attuale protocollo di controllo GigE Vision viene mantenuto, garantendo una transizione senza interruzioni. Il software esistente deve essere adattato solo in minima parte.

Outlook: Distribuzione rapida prevista

Michael Schmidt rappresenta Basler in A3 e nel comitato tecnico di GigE Vision
Michael Schmidt rappresenta Basler in A3 e nel comitato tecnico di GigE Vision

Il lancio di GigE Vision 3.0 è previsto per il 2025: A3, l'Associazione statunitense per l'avanzamento dell'automazione, è responsabile e licenziatario dello standard GigE Vision. Prevede di essere in grado di rilasciare l'interfaccia aggiornata nel corso dell'anno.

La responsabilità tecnica dell'interfaccia è a carico del tecnico A3 GigE Vision, dove siamo rappresentati dal nostro Senior Product Architect Michael Schmidt. Poiché GigE Vision 3.0 è stato progettato come supplemento e non come sostituto dell'attuale versione 2.2, ci si può aspettare una rapida implementazione della nuova versione.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.