Tecnologia dei sensori

Telecamere CMOS con otturatore globale

I sensori CMOS sono disponibili con otturatore globale, una tecnologia ideale per l'acquisizione di oggetti in movimento. Se una telecamera deve catturare oggetti in movimento e sequenze di movimenti rapidi, il tipo di otturatore e la tecnologia del sensore sono fattori chiave per la qualità dell'immagine.

Telecamere CMOS con otturatore globale
White Paper

Global shutter vs. Rolling Shutter

Quando si sceglie una telecamera per un sistema di elaborazione delle immagini, non solo la risoluzione e la velocità sono decisive, ma anche il metodo di esposizione, e quindi il tipo di shutter, sono fondamentali. Il nostro white paper spiega come funzionano l'global shutter e l'rolling shutter

How does a global shutter sensor work?

A global shutter exposes all lines of an image at the same time, 'freezing' the moving object in place. This prevents motion distortions, making global shutter technology the ideal choice for applications with moving objects and rapid movement sequences, such as automatic license plate detection in traffic monitoring.

Tipi di Shutter: global o rolling
Scatto con global (a sinistra) e rolling shutter(a destra) a confronto

The benefits of modern CMOS global shutter sensors:

  • High frame rates

  • High resolution

  • Crystal-clear images, even for very short exposures

  • Outstanding noise characteristics, even in poor lighting conditions

  • Broad dynamic range

  • High quantum efficiency of up to 70%

White Paper

Global shutter - functionality and features

Documents

You can find details on global shutter technology in our free White Paper.

Questions that we answer in detail in the White Paper

  • How does a shutter work?

  • How does a global shutter carry out exposure and how is it different from a rolling shutter?

  • How does the resolution affect the image quality?

White Paper on global shutter technology

Telecamere Basler con sensori CMOS

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.