Telecamere nella Medicina

Precisione e prestazioni eccezionali

Le moderne tecnologie hanno trasformato in modo significativo l'assistenza sanitaria, in particolare grazie all'uso di telecamere digitali industriali. Questi dispositivi consentono ai medici di acquisire informazioni visive dettagliate, migliorando notevolmente le procedure diagnostiche, i trattamenti e il monitoraggio dei pazienti.

White Paper

I vantaggi della Visione Artificiale nella medicina

Nel nostro white paper spieghiamo:

  • Qual è il ruolo delle telecamere di visione artificiale nelle applicazioni mediche

  • Quali criteri sono importanti nella scelta della telecamera giusta in campo medico

  • Perché la fedeltà dei colori è fondamentale in questo settore

Come le telecamere industriali hanno rivoluzionato il settore sanitario


Prima che le telecamere di imaging fossero disponibili nella tecnologia medica, era spesso difficile ottenere informazioni diagnostiche accurate. Ad esempio, nel XIX secolo erano molto diffuse le procedure note come “chirurgia esplorativa”, che richiedevano ai medici di ricorrere a metodi chirurgici invasivi per formulare diagnosi. Oggi, i progressi nelle tecnologie di imaging e visione hanno portato alla creazione di un'ampia gamma di dispositivi diagnostici basati su telecamere che semplificano questi processi.

Aree di applicazione tipiche:

  1. Telecamere per il fondo oculare per l'esame della retina in oftalmologia.

  2. Microscopia automatizzata per l'analisi di fluidi corporei come sangue o urina.

  3. Endoscopi per l'esame di organi e cavità corporee.

  4. Scanner intraorali per la registrazione digitale del cavo orale in odontoiatria.

  5. Dermatoscopi digitali per l'identificazione e il monitoraggio di aree cutanee sospette in dermatologia.

Tutti questi dispositivi forniscono informazioni che possono contribuire sia alla diagnosi che all'ulteriore trattamento nei campi del medicale e delle scienze della vita.

I vantaggi delle telecamere mediche in sintesi


Le telecamere presentano quattro vantaggi principali nel campo medico.

Documentation in medicine

Documentazione


Le immagini digitali consentono ai medici di esaminare le aree di interesse più facilmente rispetto ai metodi ottici tradizionali. Inoltre, queste immagini possono essere annotate per monitorare nel tempo le aree sospette. Tutti i dati delle immagini possono essere archiviati nelle cartelle cliniche digitali dei pazienti, rendendoli accessibili agli operatori sanitari di tutto il mondo.

Image analysis in medicine
Wang et al.: Deep Learning for Identifying Metastatic Breast Cancer, 2016

Analisi delle immagini


Nella diagnostica tumorale odierna, la rimozione e l'analisi di sezioni di tessuto al microscopio è ancora una pratica comune. È possibile utilizzare microscopi automatizzati per scansionare l'immagine del vetrino dell'oggetto. I moderni algoritmi di analisi delle immagini, come le reti neurali, possono quindi cercare nell'immagine le regioni sospette che possono essere presentate ai patologi per ulteriori analisi. Questo processo richiede pochi minuti, mentre l'esame manuale richiede diverse ore e dipende da un singolo individuo.

Automation in medicine

Automazione


Due tendenze stanno guidando lo sviluppo in questo settore. La crescente domanda di diagnosi multiple, influenzata da fattori demografici, è aumentata in modo significativo. Allo stesso tempo, l'aumento del costo del lavoro sta creando la necessità di una maggiore automazione. Ad esempio, i sistemi di classificazione con lettura di codici a barre automatizzano lo stoccaggio delle provette di campioni di sangue, riducendo la necessità di manipolazione manuale.

Visualization in medicine

Visualizzazione


In medicina, le telecamere sono strumenti fondamentali in una serie di procedure di imaging complesse. Ad esempio, gli endoscopi, dotati di telecamere di dimensioni millimetriche, registrano il percorso del dispositivo all'interno del corpo. Nella chirurgia guidata dalla fluorescenza, i chirurghi possono distinguere in tempo reale tra tessuto sano e tessuto canceroso durante l'intervento. L'angiografia a fluorescenza fornisce agli oftalmologi informazioni sulle condizioni dei vasi sanguigni dell'occhio, mentre le telecamere iperspettrali distinguono tra tessuti con un buon afflusso di sangue e tessuti con un afflusso insufficiente.

Requisiti di prestazione per una diagnostica accurata

Il processo diagnostico dipende spesso direttamente dall'immagine della telecamera. Per questo motivo, le telecamere progettate per l'uso in campo medico devono soddisfare requisiti prestazionali elevati:

  1. Affidabilità e robustezza: le telecamere industriali devono essere prodotte con precisione, essere resistenti ed estremamente affidabili per fornire immagini sempre comparabili. Devono essere prodotte secondo gli standard ISO per soddisfare i requisiti dei produttori di dispositivi medici.

  2. Elevata fedeltà dei colori: le diagnosi si basano spesso sulle informazioni relative al colore, quindi la telecamera deve trasferire accuratamente i colori all'immagine digitale. Il colore visibile sul monitor deve corrispondere alle condizioni reali.

  3. Disponibilità a lungo termine: poiché la certificazione dei dispositivi diagnostici richiede molto tempo, le telecamere devono garantire una disponibilità a lungo termine.

  4. Gamma di funzioni corretta: oltre ai dati grezzi, le telecamere devono offrire funzionalità avanzate come l'interpolazione del colore, la calibrazione del colore, la correzione della nitidezza e altro ancora per soddisfare i requisiti.

Panoramica dei campi di applicazione delle telecamere medicali

L'elaborazione digitale delle immagini apre un ampio ventaglio di possibilità per la ricerca, l'analisi e la diagnosi delle malattie.

Fundus camera and co. for ophthalmology

Oftalmologia


Le tecnologie di imaging svolgono un ruolo importante nell'oftalmologia. Le telecamere medicali, come le moderne OCT o le telecamere per il fondo oculare per l'esame della retina, semplificano e migliorano la diagnosi e il trattamento delle malattie degli occhi, nonché la mobilità dei metodi di trattamento. Fattori quali la riproduzione precisa dei colori, la riproducibilità, la sensibilità e l'eccellente qualità dell'immagine con velocità e risoluzione ottimali sono determinanti. Basler offre tecnologie ad alte prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni.

Sistema di microscopia a immunofluorescenza assistita da computer EUROPattern per la diagnostica dell'autoimmunità e delle infezioni che utilizza telecamere CMOS Basler ace per l'imaging a fluorescenza.
Sistema di microscopia a immunofluorescenza assistita da computer EUROPattern per la diagnostica dell'autoimmunità e delle infezioni che utilizza telecamere CMOS Basler ace per l'imaging a fluorescenza.

Apparecchiature di laboratorio e automazione


Che si tratti di automazione dei processi, controllo qualità o bio-imaging, le telecamere industriali all'avanguardia sono diventate una componente essenziale delle apparecchiature di laboratorio per la diagnostica medica. Offrono velocità, risoluzione, affidabilità e qualità dell'immagine superiori per analisi coerenti e un'efficiente elaborazione dei campioni. Le nostre telecamere offrono queste qualità e possono essere integrate perfettamente nelle vostre apparecchiature di laboratorio automatizzate.

La microscopia a fluorescenza richiede telecamere sofisticate

Microscopia


Dalla ricerca medica e biologica alla scienza dei materiali, dai test farmaceutici alla diagnostica, le tecnologie delle telecamere svolgono un ruolo centrale nell'acquisizione e nell'elaborazione delle immagini nella
microscopia ottica.

Le nostre telecamere offrono una qualità dell'immagine eccezionale in tempo reale, un'eccellente riproduzione dei colori e un'ampia gamma dinamica. Consentono un'analisi precisa e riproducibile anche delle strutture più piccole e sono adatte sia alla microscopia ottica convenzionale che alla microscopia a fluorescenza.

Cameras in dentistry

Odontoiatria


L'odontoiatria si affida alle tecnologie più avanzate, basate su telecamere ad alte prestazioni con velocità elevata, risoluzione ottimale e sensibilità. Grazie al loro design compatto, le nostre telecamere offrono le condizioni ideali per una perfetta integrazione in queste tecnologie avanzate.

Cameras for dermatoscopic examinations excel in adapting to various capture conditions while ensuring accurate color fidelity.

Dermatologia


Durante un esame dermatoscopico vengono fotografate le alterazioni cutanee sospette. Per una valutazione accurata da parte del dermatologo, un software fornisce un'analisi computerizzata delle immagini. Un prerequisito importante per la valutazione delle immagini acquisite è l'acquisizione standardizzata delle immagini. Le nostre telecamere lo garantiscono compensando le diverse condizioni di ripresa, come la luce e l'angolazione. Ciò significa che le immagini sono comparabili su un periodo di tempo più lungo. Inoltre, le nostre telecamere garantiscono la fedeltà dei colori, in modo che i pazienti ricevano la diagnosi più affidabile possibile.

Cameras in operating theatres transmit live images with high resolution

Sale operatorie


Le telecamere nelle sale operatorie sono integrate in dispositivi compatti montati su bracci girevoli sopra il tavolo operatorio, nonché in endoscopi per interventi chirurgici mininvasivi. Queste telecamere consentono di visualizzare l'intervento del paziente da più angolazioni e di trasmetterlo in diretta.

Inoltre, le riprese registrate possono essere utilizzate a fini di formazione e consulenza. Le nostre telecamere sono note per la loro alta risoluzione e la loro affidabilità.

Telecamere nel medicale


Focus sulla protezione dei dati e sulla sicurezza


Le immagini mediche e le registrazioni video spesso contengono dati sensibili dei pazienti. Per preservare la fiducia, la protezione e la privacy dei pazienti, è essenziale adottare misure di sicurezza rigorose quando si utilizzano telecamere mediche.

Le misure chiave includono restrizioni di accesso autorizzato, trasmissione dati crittografata e protezione con password. Anche la manutenzione regolare delle telecamere è fondamentale per garantire che funzionino correttamente e non presentino rischi per la sicurezza. Inoltre, i pazienti devono essere informati sull'uso e la conservazione dei loro dati e fornire il loro consenso preventivo.

The future of medical image processing

With lower costs and smaller dimensions, more medical devices will be equipped with machine vision in the future, making these advanced devices increasingly common in medical facilities. Industrial cameras are ideal for use in the medical field, offering a combination of advanced sensor technology, high resolution, and exceptional image quality.

I nostri prodotti per l'elaborazione delle immagini in medicina

Approfitta della serie di telecamere Basler MED ace appositamente progettate e della nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni di visione industriale personalizzate per le vostre esigenze.



Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.