Robotica guidata dalla visione

Robot intelligenti con "the power of sight": più capacità e flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni 

I robot svolgono compiti impossibili o difficili da svolgere per gli esseri umani. La visione artificiale offre ai robot "la vista" e apre possibilità di applicazione quasi illimitate. La visione artificiale rende i robot più flessibili e aiuta ad espandere le aree di applicazione. Vi offriamo una soluzione di visione personalizzata al miglior rapporto qualità/prezzo.

Contattaci
Grazie alla visione artificiale, i robot guidati dalla visione possono gestire compiti più diversificati e complessi ed eseguire diverse attività, ad esempio nell'automazione industriale
  • Integrazione rapida grazie alla compatibilità

    Compatibile con KUKA, FANUC, Universal Robots, Schmalz e molti marchi noti nel campo della robotica
  • Conformità con ROS e GenICam

    Le telecamere 2D e 3D di Basler sono conformi a ROS 1, ROS 2 e GenICam per un'integrazione semplice e standardizzata 
  • Plug & play: USB 3.0 & GigE/5GigE

    Interfacce standard con elevata velocità di trasmissione dei dati, supportate da PC industriali e sistemi embedded
  • Ampio portfolio

    Oltre all'hardware compatibile, offriamo un portfolio software appropriato per l'acquisizione e l'elaborazione delle immagini

Con il "power of sight": robot intelligenti grazie alla visione industriale


I moderni robot industriali possono fare molto di più con i sistemi di elaborazione delle immagini: catturano dettagli precisi e li usano per controllarne i movimenti. Valutando i dati dell'immagine in tempo reale, è possibile correggere i movimenti. Tutto ciò amplia le possibilità di utilizzo dei robot nella produzione e nella logistica.

Il braccio robotico supporta gli esseri umani con la visione industriale

Processi più flessibili grazie alla visione industriale

Anche le attività più semplici, come la presa di componenti da una posizione definita, spesso falliscono senza l'elaborazione delle immagini, se i componenti non sono posizionati con precisione. I sistemi di visione risolvono questi problemi senza sforzo: le telecamere registrano la posizione dei componenti, calcolano le deviazioni e trasmettono le coordinate 2D o 3D corrette al controllo del robot.

La disciplina suprema è il bin picking, in cui le parti disordinate devono essere afferrate con precisione. A tal fine, il sistema di visione identifica il componente tangibile successivo, ne determina l'esatta posizione 3D e trasmette i dati al robot. Senza l'elaborazione delle immagini, questo compito non sarebbe risolvibile.

Quando si lavora con le persone, in particolare per quanto riguarda i cobot, anche i sistemi di visione svolgono un ruolo fondamentale. Aumentano la sicurezza evitando collisioni, proteggendo così la salute dei colleghi umani. Allo stesso tempo, riducono i costi e i tempi di inattività grazie a movimenti più precisi che evitano danni ai pezzi e alle attrezzature.

Il sistema di visione giusto per la vostra applicazione robotica


La selezione e la configurazione di un sistema di visione sono fondamentali per il successo della vostra applicazione robotica. Un fattore chiave è il posizionamento della telecamera: può essere installata in modo permanente (off-arm) o fissata
direttamente al braccio del robot (on-arm). Quest'ultimo richiede telecamere leggere e robuste con cavi resistenti alle vibrazioni.

Un altro criterio è la scelta tra una convenzionale telecamera industriale o una smart camera. Mentre le telecamere industriali offrono la massima precisione e velocità grazie all'elaborazione esterna, le smart camera ottengono punti con la valutazione integrata delle immagini. La scelta finale dipende dai requisiti dell'applicazione, come precisione, velocità e condizioni ambientali.

Insieme alla telecamera, l'illuminazione, l'ottica e il cablaggio svolgono un ruolo centrale. L'illuminazione personalizzata e i cavi resistenti alla torsione garantiscono un funzionamento affidabile del sistema anche in condizioni difficili.

Ampia gamma coordinata, accessori abbinati: lenti e illuminazione adatte all'applicazione

Componenti coordinati da un'unico fornitore

Da noi troverete componenti software e hardware per il vostro sistema di visione artificiale intelligente, tutti abbinati in modo ottimale tra loro:  

Marchi di robotica come ROS e Universal Robot funzionano perfettamente con Basler Vision Systems

Integrazione rapida grazie alla compatibilità del sistema 

I prodotti Basler hanno dimostrato la loro compatibilità con molte soluzioni robotiche: KUKA, FANUC, Universal Robot, Denso e Techman, nonché con i sistemi di presa di SCHMALZ e di molti altri marchi di robotica che lavorano senza problemi con i nostri sistemi di visione. 

  • Compatibilità ROS 1 e 2 delle telecamere 2D e 3D Basler 

  • Componenti di visione Basler integrati in molti sistemi operativi, ad esempio da FANUC 

  • Connettori software, ad es. per KUKA, Universal Robotse Franka Emika 

Contattaci per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Il software come chiave per i sistemi robotici intelligenti

Oltre alla scelta del giusto hardware di visione, il software è fondamentale per garantire il funzionamento del sistema di visione? Le celle robotizzatepossono essere implementate in modo economico ed efficiente. I robot e le pinze lavorano spesso con controlli proprietari. La loro perfetta integrazione richiede applicazioni complesse. Una parte significativa dei costi del progetto deriva dal tempo di sviluppo. Pertanto, potenti soluzioni software e strumenti di programmazione intuitivi sono essenziali per gestire attività complesse in modo rapido ed efficiente.

Software applicativo 3D robotica

Software applicativo 3D per la robotica

I singoli moduli software sono stati sviluppati appositamente per le tipiche applicazioni robotiche come il rilevamento di oggetti, le attività di prelievo e la navigazione. Possono essere utilizzati in modo intuitivo e attivati per la rispettiva applicazione tramite plug-and-play. Consentono di ridurre i costi totali del sistema grazie a moduli software selezionabili individualmente.

Vai al software applicativo per la robotica
Integrazione semplice e rapida del software Pylon per i sistemi di visione nella robotica guidata da immagini.

Elaborazione di immagini 2D come complemento alle applicazioni robotiche

La Basler pylon Software Suite può fare molto di più della semplice configurazione e acquisizione delle immagini. Consente funzioni di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni con i vTools integrati Pylon.  

  • software pylon SDK come interfaccia di programmazione per tutti i modelli di telecamere, adatto ai principianti, per un'elevata produttività e applicazioni stabili 

  • Pylon Viewer per la valutazione della telecamera e con potenti strumenti  

  • Driver Pylon GenTL offre driver stabili e certificati per Windows, Linux, macOS e Android 

  • pylon vTools consente l'elaborazione di immagini come il posizionamento di oggetti, la misurazione o il riconoscimento del codice  

Esempi di applicazione in robotica

Sistemi di imaging implementati nella pratica che possono essere utilizzati per risparmiare tempo e denaro per un'ampia varietà di applicazioni. Lasciatevi sorprendere dalle nostre soluzioni personalizzate.

Prodotti più popolari

Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore:

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.