Sport e intrattenimento
Sequenze di movimento dettagliate con registrazione ad alta velocità
Nessun allenatore, arbitro o spettatore vede con la velocità e i dettagli di un sistema di elaborazione delle immagini ad alta velocità. Le soluzioni di visione consentono agli spettatori di vedere le situazioni di gioco al rallentatore con grande dettaglio anche a posteriori. Offriamo soluzioni con telecamere a otturatore globale con velocità di trasmissione elevate per immagini nitide e prive di distorsioni.

Velocità
Telecamere ad alta frequenza di fotogrammi con otturatore globale che tengono il passo con la velocità e la precisione richiestePerformance
Elaborazione veloce di grandi quantità di dati in tempo reale nonostante il cambiamento delle condizioni ambientali.Durata e affidabilità
Immagini che funzionano perfettamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la revisione e l'analisi dei dettagli a supporto di allenatori e arbitri.Ampio portfolio
Oltre all'hardware compatibile, offriamo un portfolio software appropriato per l'acquisizione e l'elaborazione delle immagini
Campi di applicazione tipici nello sport e nell'intrattenimento
Dall'analisi di intere partite, alla revisione di sequenze di movimento, alla misurazione delle velocità fino alle realtà virtuali o aumentate: le nostre soluzioni di visione coprono un'ampia gamma di applicazioni.
Casi d'uso nello sport e nell'intrattenimento
Date un'occhiata alle nostre soluzioni e scoprite come possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: