Industria della stampa e materiale continuo
Industria della stampa e materiale continuo
Garanzia di qualità con sistemi di visione ad alta precisione
Garanzia di qualità con sistemi di visione ad alta precisione
Per il controllo della qualità nell'industria della stampa e con materiali continui come carta, legno, tessuti e vetro, sono essenziali velocità elevate e precisione dei dettagli del sistema di ripresa. Inoltre, la fedeltà del colore è importante per le immagini stampate a colori. Le nostre soluzioni soddisfano questi requisiti per rilevare in modo affidabile e preciso i difetti.

Prestazioni, fedeltà del colore e velocità
Tecnologia innovativa e ad alte prestazioni per tecnologie di produzione all'avanguardia e velocità di stampa fino a 100 km/hDurevole e affidabile
Con il tasso di guasti più basso del settore, i nostri sistemi di telecamere sono sinonimo di affidabilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Flessibile e personalizzabile
Telecamere a dimensioni ridotte e peso contenuto, quindi compatibili con qualsiasi applicazioneDisponibilità e consegna affidabile
Catene di approvvigionamento stabili assicurano la disponibilità a lungo termine dei nostri prodotti e prevengono i tempi di inattività della produzione.
Campi di applicazione tipici nell'ispezione di immagini stampate e materiali continui
Dall'ispezione di imballaggi ed etichette a quella di materiali continui: le nostre soluzioni di visione coprono un'ampia gamma di applicazioni.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: