Industria farmaceutica

Soluzioni di visione con velocità e precisione

Le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici sono soggette a normative molto severe. Che si tratti di etichettatura, contenuto o materiale, i sistemi di ispezione con telecamera forniscono la velocità e l'accuratezza essenziali per un'ispezione al 100% durante e dopo la produzione, per soddisfare gli standard di qualità e i requisiti normativi.

Storie di successoContattaci
Optimal inspection and control of pharmaceutical products through vision systems
  • Prestazioni e velocità elevate

    Tecnologia di ripresa innovativa e ad alte prestazioni per metodi di produzione all'avanguardia
  • Personalizzabile

    Il nostro team di progetto crea soluzioni uniche per l'hardware e il software.
  • Durevole e affidabile

    Con il tasso di guasti più basso del settore, i nostri sistemi di telecamere sono sinonimo di affidabilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Disponibilità e consegna affidabile

    Catene di approvvigionamento stabili assicurano la disponibilità a lungo termine dei nostri prodotti e prevengono i tempi di inattività della produzione.

Aree tipiche di applicazione nell'industria farmaceutica


I sistemi di visione nell'industria farmaceutica e dei dispositivi medici verificano, ad esempio, la corrispondenza tra l'etichettatura e il contenuto della confezione, la presenza di inserti, la correttezza delle quantità o la presenza di difetti e difetti di materiale. Le soluzioni di visione Basler offrono l'alta risoluzione e la velocità di trasmissione delle immagini necessarie a questo scopo.

Camera systems oversee the individual steps of the entire process for precise production control.

Controllo della produzione


I sistemi di telecamere sono utilizzati in diverse fasi della produzione. Si occupano del controllo della completezza e del posizionamento, del controllo della separazione e della selezione, della garanzia della tracciabilità, nonché della codifica del numero di serie, dell'applicazione, dell'ispezione e della registrazione. Il tutto in processi produttivi ad altissima velocità.

 It must deliver reliable inspection for completeness, dimensional accuracy and material defects as well as other types of defect, even at speeds.

Controllo qualità


Le aree di applicazione delle soluzioni di visione nel controllo qualità comprendono l'ispezione della completezza, dell'accuratezza dimensionale e dei difetti dei materiali, nonché di altri tipi di difetti. Il sistema di ispezione ottica deve tenere il passo con il processo di produzione in rapida evoluzione e funzionare in modo affidabile anche a velocità elevate.

Capture a wide variety of codes such as color codes and plain text.

Riconoscimento di testo, codici a barre e a matrice


Nel riconoscimento dei codici, i sistemi di telecamere vengono utilizzati per acquisire un'ampia varietà di codici, come i codici a matrice di dati, ma anche codici a colori e testo semplice (riconoscimento o verifica ottica dei caratteri OCR/OCV). Una sfida particolare è rappresentata dagli sfondi spesso trasparenti.

Use Case

Come i nostri clienti ottengono di più

Scoprite come i pionieri del settore farmaceutico stanno superando sfide complesse e raggiungendo nuovi livelli di efficienza e precisione, grazie alla potenza della nostra tecnologia di visione industriale.

Ispezione automatizzata delle fiale con telecamere Basler ace U area scan e racer line scan

Ispezione automatizzata delle fiale di vaccino COVID-19

I sistemi di ispezione automatizzati per fiale per iniezione monitorano la qualità dei vaccini e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la massima sicurezza del prodotto. La tecnologia di visione avanzata aiuta a eliminare gli errori, migliorare la qualità e aumentare la resa.

Leggi l'articolo completo
Ispezione visiva delle parti critiche di una maschera facciale

Ispezione precisa delle mascherine di protezione bocca/naso

Il sistema di ispezione intelligente per mascherine di protezione bocca/naso sviluppato da Basler automatizza i controlli di qualità manuali che tendono ad essere lunghi e soggetti a errori. L'ispezione visiva automatizzata al 100% nel processo di produzione aumenta la produttività. Garantisce inoltre la conformità del prodotto e il rilevamento degli scarti.

Leggi l'articolo completo

Prodotti più popolari

Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore:

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.