Microscopia
Soluzioni di visione per la microscopia convenzionale a luce e a fluorescenza
La tecnologia di visione in microscopia consente di esaminare con precisione diverse strutture e funzioni. Le nostre telecamere offrono la massima qualità d'immagine in tempo reale, con un'eccellente riproduzione dei colori e un'elevata gamma dinamica. Il risultato è un'osservazione e un'analisi riproducibile e dettagliata delle strutture più fini.

Migliore qualità delle immagini e dei colori
Le telecamere Basler producono immagini eccellenti, sia che funzionino in modo completamente automatico sia che vengano regolate individualmente.Personalizzabile
Il nostro team di progetto crea soluzioni uniche per l'hardware e il software.Durevole e affidabile
Con il tasso di guasti più basso del settore, i nostri sistemi di telecamere sono sinonimo di affidabilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Disponibilità del prodotto a lungo termine
I prodotti del nostro portfolio di visione sono tutti disponibili a lungo termine, consentendovi così di proteggere il tuo progetto di sistema dal futuro.
Applicazioni tipiche dell'industria farmaceutica
Le soluzioni Vision per l'acquisizione e l'elaborazione delle immagini sono parte integrante della microscopia. La microscopia ottica, compresa la microscopia a fluorescenza, consente numerose applicazioni nei laboratori scientifici, biomedici e clinici. Tra queste: istologia, biologia cellulare, ematologia e microbiologia medica.

Microscopia ottica convenzionale
Molte applicazioni microscopiche di routine si basano sulla microscopia ottica, utilizzando diverse tecniche di illuminazione e contrasto. Le telecamere sono un componente centrale di queste applicazioni di microscopia, in quanto aiutano a tracciare, registrare, analizzare e archiviare le immagini dal vivo. Le telecamere utilizzate devono fornire in modo affidabile immagini nitide e ad alta risoluzione con un'accurata fedeltà cromatica.
Le applicazioni di microscopia beneficiano del set MED “Brilliant Image”.
“Immagine brillante” è una delle caratteristiche MED che contraddistinguono le nostre telecamere Basler MED ace. Scopri due caratteristiche che contribuiscono a fornire la massima qualità dell'immagine per la tua applicazione.

Microscopia a fluorescenza
Una certa lunghezza d'onda della luce eccita i coloranti fluorescenti, facendoli brillare e consentendo di rilevare l'emissione luminosa. Con l'imaging a fluorescenza è possibile distinguere le più piccole strutture cellulari e persino molecolari. La tecnologia della telecamera è fondamentale per il successo dell'applicazione: con un rumore minimo, un'elevata gamma dinamica e un'alta sensibilità alla luce, le telecamere Basler sono ideali per le applicazioni di microscopia a fluorescenza.
Calibrazione del colore nel Medicale e nel Life Science
Le immagini acquisite digitalmente contribuiscono in modo significativo al processo diagnostico e terapeutico, soprattutto nei campi della microscopia, dell'oftalmologia, della dermatologia e della chirurgia (compresi i sistemi e le procedure di imaging medico). In questo contesto, il colore è spesso un criterio decisivo per valutare se una struttura è sana o patologica. La solidità del colore è quindi di estrema importanza.
Esempi di applicazione in microscopia
Esistono diverse opzioni che possono essere utilizzate per risparmiare tempo e denaro per un'ampia varietà di applicazioni. Le nostre soluzioni personalizzate possono aiutarvi.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: