Sistemi di imaging medicale
Telecamera & Co per un'ampia gamma di applicazioni
I sistemi di imaging medicale si basano su soluzioni di visione per l'imaging e l'elaborazione digitale. La fedeltà del colore e la latenza minima sono elementi critici per molte applicazioni, che impongono alla pipeline di imaging requisiti elevati per la produzione di risoluzioni elevate e frame rate fluidi. Con noi potete trovare tutti i componenti di visione necessari per soddisfare questi requisiti.

Migliore qualità delle immagini e dei colori
Le telecamere Basler producono immagini eccellenti, sia che funzionino in modo completamente automatico sia che vengano regolate individualmente.Personalizzabile
Il nostro team di progetto crea soluzioni uniche per l'hardware e il software.Durevole e affidabile
Con il tasso di guasti più basso del settore, i nostri sistemi di telecamere sono sinonimo di affidabilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Disponibilità del prodotto a lungo termine
I prodotti del nostro portfolio di visione sono tutti disponibili a lungo termine, consentendovi così di proteggere il tuo progetto di sistema dal futuro.
Applicazioni tipiche dei sistemi di imaging medicale
Le procedure di imaging sono una parte indispensabile della medicina. Posizionamento affidabile del paziente supportato da video-stream, dispositivi portatili per esami dermatologici e microscopia chirurgica, nonché sistemi di endoscopia: Offriamo le soluzioni di visione giuste per supportare queste e altre applicazioni.

Posizionamento e monitoraggio del paziente
Con l'aiuto dei nostri sistemi di visione, i pazienti vengono posizionati con precisione durante gli esami di risonanza magnetica o tomografia computerizzata (MRI o CT). Vengono utilizzati anche per il monitoraggio dei pazienti nelle unità di terapia intensiva, in quanto sono in grado di rilevare la posizione del paziente (anche sotto il lenzuolo) e possono utilizzare algoritmi intelligenti per segnalare eventuali complicazioni. Questi sistemi aiutano anche a effettuare misurazioni precise del corpo, ad esempio prima di un esame a raggi X.

Procedure di imaging in ambiente chirurgico
Le procedure di imaging in ambiente chirurgico richiedono immagini precise delle strutture anatomiche più fini fornite in tempo reale. Le nostre soluzioni di visione forniscono in modo affidabile immagini ad alta risoluzione con un contrasto netto e una riproduzione accurata dei colori. Questo crea un punto di partenza ottimale per la visualizzazione intraoperatoria, ad esempio nella microscopia ottica e nella visualizzazione intraoperatoria a fluorescenza.

Telecamere in dermatologia
Le analisi delle immagini sono incredibilmente importanti per la dermatologia, ad esempio per la diagnosi precoce dei tumori, la diagnosi delle lesioni cutanee e l'osservazione dei processi di guarigione. Le nostre tecnologie di visione sono perfettamente adatte a queste applicazioni dermatologiche: offrono un'eccellente qualità delle immagini in tempo reale, con un'ottima riproduzione dei colori e un'elevata sensibilità per analisi dettagliate.

Telecamere in odontoiatria
Le più recenti tecnologie odontoiatriche si affidano a telecamere ad alta velocità con risoluzione e sensibilità ottimali. Oltre al loro design compatto, le telecamere Basler dart e MED ace hanno i migliori requisiti per essere integrate, ad esempio, negli scanner per modelli e impronte. Le loro dimensioni e funzionalità consentono di rilevare impronte precise della mascella superiore, della mascella inferiore e del morso.

Metodi di imaging per l'analisi del movimento
In ortopedia e medicina riabilitativa, la tecnologia delle telecamere e l'elaborazione digitale delle immagini vengono utilizzate, tra l'altro, per l'acquisizione del movimento, l'analisi e la terapia. Possono anche aiutare gli atleti a ottimizzare i loro movimenti. Ciò che distingue i nostri sistemi di visione e li rende la scelta giusta per queste applicazioni è l'eccezionale qualità delle immagini in tempo reale e l'elevata affidabilità.
Calibrazione del colore nelle scienze mediche e della vita
Le immagini acquisite digitalmente contribuiscono in modo significativo al processo diagnostico e terapeutico, soprattutto nei campi della microscopia, dell'oftalmologia, della dermatologia e della chirurgia (compresi i sistemi e le procedure di imaging medico). In questo contesto, il colore è spesso un criterio decisivo per valutare se una struttura è sana o patologica. La solidità del colore è quindi di estrema importanza.
Esempi di applicazione per i sistemi di imaging medicale
Esistono diverse opzioni che possono essere utilizzate per risparmiare tempo e denaro per un'ampia gamma di applicazioni. Le nostre soluzioni personalizzate possono aiutarvi.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: