Automazione di Laboratorio
Soluzioni di visione per applicazioni mediche, diagnostiche e scientifiche
Alta velocità e risoluzione, affidabilità e massima qualità delle immagini: sono tutti requisiti delle soluzioni di visione nell'automazione di laboratorio. Queste caratteristiche chiave consentono analisi riproducibili con un'elevata produttività dei campioni. I nostri sistemi di visione soddisfano tutti questi requisiti e sono facili da integrare.

Alta qualità e velocità delle immagini
Le nostre telecamere producono immagini eccellenti ad alta velocità, sia che operino in modo completamente automatico sia che vengano regolate individualmente.Personalizzabile
Il nostro team di progetto crea soluzioni uniche per l'hardware e il software.Disponibilità del prodotto a lungo termine
I prodotti del nostro portfolio di visione sono tutti disponibili a lungo termine, consentendovi così di proteggere il tuo progetto di sistema dal futuro.Durevole e affidabile
Con il tasso di guasti più basso del settore, i nostri sistemi di telecamere sono sinonimo di affidabilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Applicazioni tipiche dell'industria farmaceutica
I sistemi di visione computerizzata nelle soluzioni automatizzate per applicazioni di laboratorio medico-diagnostiche o scientifiche devono offrire prestazioni di alto livello. Alta velocità, alta risoluzione e massima qualità sono solo alcuni dei requisiti di imaging.

Automazione dei processi e controllo qualità
I processi automatizzati stanno rapidamente sostituendo le fasi manuali che richiedono tempo e sono soggette a errori. Forniscono risultati più rapidi e affidabili, riducono al minimo gli errori, assicurano una documentazione tracciabile e riducono i costi. La computer vision supporta attività come l'identificazione e lo smistamento dei campioni (ad esempio, la misurazione del livello dei liquidi senza contatto, il riconoscimento dei codici a barre) e migliora i processi e il controllo della qualità (ad esempio, la gestione dei campioni).

Bio-imaging
Il bio-imaging crea immagini di strutture e funzioni umane, da regioni anatomiche e tessuti a cellule e molecole. Sia nella ricerca biomedica (ad esempio, la ricerca sul cancro) che nella diagnostica di routine (ad esempio, l'istopatologia), è necessario esaminare molti campioni in breve tempo. La scansione digitale dei vetrini con visione computerizzata consente di automatizzare completamente il flusso di lavoro con la massima produttività dei campioni, aumentando la qualità e l'efficienza.

Microscopia automatizzata
La microscopia automatizzata è ampiamente utilizzata in diversi campi, dalla diagnostica medica alla ricerca farmaceutica. Nella diagnostica in vitro, come la diagnosi di malattie autoimmuni o del sangue, consente un'analisi rapida e precisa dei campioni. Svolge inoltre un ruolo fondamentale nella patologia digitale e nelle scienze della vita. Questi sistemi vanno da dispositivi compatti per il conteggio di base delle cellule a sistemi avanzati di screening ad alto contenuto per la scoperta di sostanze.
Esempi di applicazione nell'automazione di laboratorio
Esistono diverse opzioni che possono essere utilizzate per risparmiare tempo e denaro in un'ampia gamma di applicazioni. Le nostre soluzioni personalizzate possono aiutarvi.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: