Industria alimentare e delle bevande
Produzione e controllo qualità con processi efficienti
Requisiti legali rigorosi, aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia e comportamenti dei consumatori in costante evoluzione: i produttori di alimenti devono diventare sempre più flessibili, controllando al contempo i costi. Le nostre soluzioni di visione supportano la produzione e l'ispezione della qualità degli alimenti, garantendo la qualità richiesta e un'elevata efficienza del processo produttivo.

Disponibilità e consegna affidabile
Catene di approvvigionamento stabili assicurano la disponibilità a lungo termine dei nostri prodotti e prevengono i tempi di inattività della produzione.Prestazioni e velocità elevate
Tecnologia di ripresa innovativa e ad alte prestazioni per metodi di produzione all'avanguardiaDurevole e affidabile
Con il tasso di guasti più basso del settore, i nostri sistemi di telecamere sono sinonimo di affidabilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Resistente e robusta
Le telecamere resistono agli urti grazie alla custodia opzionale IP67. Progettate per garantire prestazioni, resistenza agli urti e impermeabilità.
Campi di applicazione tipici dell'industria alimentare e delle bevande
Dal rilevamento degli alimenti, all'ispezione delle bottiglie, al controllo del livello di riempimento, fino all'ispezione degli imballaggi: le nostre soluzioni di visione coprono un'ampia gamma di applicazioni.
Casi d'uso nell'industria alimentare e delle bevande
Date un'occhiata alle nostre soluzioni e scoprite come possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: