Telecamere industriali per droni
Telecamere elettro-ottiche ad alta risoluzione per applicazioni UAV esigenti
Massima qualità delle immagini con peso minimo, design compatto e basso consumo energetico:
Le nostre collaudate telecamere industriali combinano la massima qualità delle immagini con prestazioni affidabili, fondamentali per un'acquisizione precisa dei dati dal cielo.

Da 5 g di peso
Per tempi di volo più lunghi e maggiore flessibilità del carico utileRisoluzioni fino a 25 MP
Per ispezioni dettagliate e dati precisiBasso consumo energetico a partire da 2 watt
Per una maggiore efficienza e durata delle operazioniPersonalizzabile
Progettazione della telecamera, integrazione del sensore o calibrazione della messa a fuoco in base alle tue esigenze
Aree di applicazione tipiche dei droni con telecamera
La prospettiva aerea fornisce informazioni su scene e oggetti che altrimenti sarebbero impossibili o richiederebbero uno sforzo significativo per essere ottenute. I droni dotati di telecamere industriali forniscono dati di immagine leggibili dalla macchina che possono essere analizzati automaticamente.
Perché le nostre telecamere sono la scelta giusta per il tuo drone
Con le telecamere industriali Basler, i produttori di UAV ricevono una soluzione a prova di futuro progettata per la massima qualità dell'immagine, l'efficienza e l'integrazione - l'equilibrio perfetto per le applicazioni professionali dei droni.
La telecamera giusta per ogni tipo di applicazione

Per ispezioni a distanza
telecamere dart R
La telecamera dart consente di ottenere dati di immagine ad alta risoluzione, a bassa distorsione e conformi al settore, per un rilevamento affidabile dei difetti a partire da pochi millimetri, a distanze di lavoro comprese tra 3 e 12 metri.

Potente 25 MP per le immagini ad alta quota
ace 2 telecamere
Con la telecamera Ace 2 e un teleobiettivo o un telecentrico ad alta risoluzione (125 mm di lunghezza focale), è possibile rilevare in modo affidabile oggetti di 3 cm da un'altitudine di 300 m, oppure oggetti con una risoluzione al suolo di xx cm da un'altitudine di 1.500 m.

Sensore della telecamera per situazioni di installazione speciali
telecamera modulare dart M
La dart M è particolarmente adatto a situazioni di installazione con spazio limitato: Grazie al suo design modulare, l'acquisizione delle immagini può essere effettuata in un luogo separato dalla connessione informatica.
Tutte le telecamere per droni & Applicazioni UAV

Telecamere Basler: NVIDIA è pronta per la visione embedded
Da oltre dieci anni, noi di Basler abbiamo costantemente promosso l'integrazione della nostra tecnologia di telecamere con i processori NVIDIA®. Ciò che è iniziato con lo sviluppo di pacchetti software che semplificano in modo significativo l'integrazione di sofisticate interfacce embedded come MIPI CSI-2 sulla piattaforma NVIDIA Jetson™, continua ad evolversi.
Attualmente, stiamo ampliando il nostro portafoglio con la Interfaccia GMSL - un altro componente che prepara le nostre telecamere alla potente elaborazione dei bordi su hardware NVIDIA. Questo le rende pratiche per l'uso in applicazioni di visione embedded.