Industria automobilistica
Soluzioni di telecamere affidabili, flessibili e robuste
La visione industriale è ampiamente utilizzata nel controllo qualità e nel controllo dei processi presso produttori, fornitori e officine. Le nostre soluzioni di visione industriale, dal design piccolo e resistente agli urti, offrono un'elevata qualità dell'immagine ad alta velocità e sono quindi adatte a un'ampia gamma di applicazioni nell'industria automobilistica.

Alta qualità dell'immagine
Per determinare le dimensioni, l'ispezione delle superfici e rilevare i difetti, forniamo immagini ad alta risoluzione grazie a sensori di ultima generazione.Durevole e affidabile
Con il tasso di guasti più basso del settore, i nostri sistemi di telecamere sono sinonimo di affidabilità nel funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Prestazioni e velocità elevate
Tecnologia di ripresa innovativa e ad alte prestazioni per metodi di produzione all'avanguardiaFlessibile e personalizzabile
Telecamere a dimensioni ridotte e peso contenuto, quindi compatibili con qualsiasi applicazione
Campi di applicazione tipici dell'industria automobilistica
Dal controllo dei processi e dal riconoscimento dei codici all'ispezione delle superfici: le nostre soluzioni di visione coprono un'ampia gamma di applicazioni.
Casi d'uso nell'industria automobilistica
Date un'occhiata alle nostre soluzioni e scoprite come possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: