Agricultura
Agricultura
Visione artificiale per l'automazione e l'aumento dell'efficienza
Visione artificiale per l'automazione e l'aumento dell'efficienza
La visione artificiale ha il potenziale per rivoluzionare l'agricoltura. Le telecamere industriali offrono una soluzione promettente per aumentare i raccolti e garantire qualità e sostenibilità. Grazie a immagini precise e analisi intelligenti, consentono un migliore monitoraggio e controllo di colture, bestiame e macchinari.

Salvaguardia dell'investimento del produttore
Miglioramento del benessere degli animali e della salute delle piante grazie a un migliore utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e farmaci.Prestazioni e precisione
Tecnologia di ripresa precisa con basse latenze per condizioni ambientali variabili con tecnologia visSWIR o 3DResistente e robusta
Le telecamere resistono agli urti grazie alla custodia opzionale IP67. Progettate per garantire prestazioni, resistenza agli urti e impermeabilità.Flessibile e personalizzabile
Telecamere a dimensioni ridotte e peso contenuto, quindi compatibili con qualsiasi applicazione
Campi di applicazione tipici dell'industria agricola
Dalle operazioni di produzione automatizzata e dai sistemi di monitoraggio alla fenotipizzazione delle piante: le nostre soluzioni di visione offrono un'ampia gamma di applicazioni.
Casi d'uso nell'industria agricola
Date un'occhiata alle nostre soluzioni e scoprite come possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni.
Prodotti più popolari
Per applicazioni di visione in questo settore, i seguenti prodotti Basler sono spesso la scelta migliore: