Il test della qualità garantisce le prestazioni di telecamere e componenti

La fiducia dei nostri clienti' è strettamente legata ai nostri elevati standard qualitativi: ogni prodotto che produciamo viene ampiamente testato. Inoltre, controlliamo accuratamente gli accessori di visione acquistati e ne verifichiamo la compatibilità. Dopo tutto, la perfetta interazione di tutti i componenti è la base per le prestazioni ottimali dei sistemi di visione.

Controllo qualità di una scheda per telecamera
  • 9 + 1 test di garanzia della qualità

    Prima di spedire una telecamera, conduciamo 9+1 test di qualità. "9" indica i test standard, "1" il vostro test personalizzato.
  • Questo basso tasso di errore nei primi 6 mesi dalla consegna delle telecamere autoprodotte dimostra l'alta qualità dei nostri prodotti.
  • Tutti i componenti da un'unica fonte

  • Qualità costantemente alta

    L'ottimizzazione continua ci aiuta a ridurre gli sprechi, a rendere la produzione più efficiente e a risolvere i problemi a lungo termine.

Garanzia di qualità

Attribuiamo grande importanza alla massima qualità e affidabilità dei nostri prodotti. Per garantire che le nostre telecamere offrano ciò che promettiamo nelle tue applicazioni, le sottoponiamo a test approfonditi.

Prima di consegnare una telecamera, effettuiamo 9 + 1 test di qualità

Monitoraggio continuo

Ci affidiamo a un monitoraggio continuo per garantire l'alta qualità della produzione. Ad esempio, processi di garanzia della qualità standardizzati per tutti i modelli di telecamere che utilizziamo nella nostra produzione. Ciò ci consente di garantire in modo affidabile una qualità sempre elevata. Ogni telecamera che produciamo viene sottoposta a 9 + 1 test.

Anche i fornitori di prodotti accessori sono soggetti a requisiti rigorosi: Il nostro reparto di sviluppo controlla strettamente tutti i prodotti dei fornitori, con regolari test di funzionamento e interoperabilità. Particolare attenzione è sempre rivolta alla compatibilità di tutti i componenti con le telecamere Basler.


Garanzia di qualità nella produzione
Gestione Qualità presso Basler

Migliore gestione della qualità e standardizzazione

Adottiamo diverse misure di qualità nella produzione e nell'approvvigionamento dei nostri prodotti Vision. A tal fine, ci affidiamo a una produzione snella ed efficiente per ridurre gli sforzi, gli errori e quindi i costi. Ciò ci consente di offrire telecamere e altri componenti di visione di alta qualità, con un rapporto qualità-prezzo affidabile.

Portafogli di prodotti Vision e tecnologie di visione

Garanzia di 3 anni

I nostri clienti ricevono una garanzia di tre anni su tutti i prodotti Basler. Basler è sinonimo di elevata affidabilità, anche al di là della telecamera: oltre alla gamma di telecamere Basler, la garanzia di tre anni si applica anche all'intera gamma di accessori Basler, compresi i frame grabber, gli obiettivi e i cavi Basler. Per i prodotti di terze parti, si applica la garanzia del rispettivo produttore.

Dipendenti ben formati

I processi di miglioramento continuo ci aiutano ad andare avanti: investiamo molto nella formazione continua dei nostri dipendenti. La loro creatività e le loro conoscenze aiutano l'azienda a migliorare i processi e a ridurre gli sprechi. Di conseguenza, la produzione può essere resa sempre più efficiente.

Le riunioni regolari, parti integranti della strategia di gestione del punto vendita, rendono i processi produttivi più trasparenti per i responsabili e quindi più facili da comprendere. Ciò consente anche di valutare i progressi delle cifre chiave e di stabilire di conseguenza le priorità di miglioramento.

Compatibilità

Per garantire una funzionalità ottimale nelle varie applicazioni, assicuriamo un'interazione fluida tra tutti i componenti e una configurazione semplice del sistema.

Lean Design

Fin dalla fase di sviluppo del prodotto, ci concentriamo sull'essenziale: i vantaggi per il cliente. Con il Lean Product Design , ci concentriamo su approcci tecnici che offrono realmente vantaggi e riducono la complessità del sistema. In tutte le fasi del processo, perseguiamo l'obiettivo di evitare il superfluo. Preferiamo concentrarci su funzionalità chiare e di facile comprensione.

Interoperabilità

Un obiettivo, una sorgente luminosa, una trasmissione dati affidabile e altri componenti insieme alla telecamera costituiscono un sistema di visione. La chiave dell'alta qualità e dell'affidabilità di una soluzione di visione risiede nella compatibilità e nell'interoperabilità di tutti i componenti. Quando progettiamo, specifichiamo e selezioniamo i componenti che non produciamo noi stessi, i nostri ingegneri prestano particolare attenzione all'esatta interazione di tutti i componenti.


Standard

Facciamo sempre riferimento agli standard per facilitare l'integrazione e la comparabilità dei nostri prodotti.

Standard EMVA

Standard EMVA

La caratterizzazione delle telecamere standard EMVA è l'ultima misura che adottiamo per garantire l'utilità costante delle nostre telecamere una volta che hanno lasciato il nostro stabilimento. Testiamo le nostre telecamere rispetto allo standard EMVA (European Machine Vision Association), un'associazione di aziende e società che si occupano di visione artificiale e di standardizzazione in questo campo. "> In base allo standard EMVA 1288 (che copre caratteristiche prestazionali quali sensibilità spettrale, colore e rapporto segnale/rumore) e includendo dati comparativi sulle prestazioni nelle nostre schede tecniche, Basler semplifica il processo di selezione delle telecamere e garantisce le prestazioni richieste dal vostro sistema.

Allo standard EMVA
Conformità

Conformità

Attribuiamo grande importanza alla massima qualità e affidabilità dei nostri prodotti. Tutti i requisiti e gli standard legali devono essere soddisfatti al 100%.

Alla presentazione generale di tutte le conformità


Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.