Progettiamo la tua applicazione di visione
Pur offrendo un'ampia gamma di prodotti standard, una delle nostre proposte di valore è la capacità di fornire soluzioni di ingegneria applicativa e di visione personalizzate in base alle tue esigenze. In Basler lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare il progetto e le specifiche che garantiscono prestazioni, costi, qualità e tempi di commercializzazione ottimali.

Il nostro obiettivo è far funzionare il tuo sistema
I sistemi di visione artificiale sono complessi e dinamici allo stesso tempo: si muovono nel campo di tensione tra le leggi della natura, la logica dell'ottica e le possibilità tecniche in costante evoluzione. In qualità di esperti del settore, vi guideremo con competenza attraverso il processo di sviluppo: dalla richiesta iniziale al concetto di prodotto finito, indipendentemente dal fatto che abbiate bisogno di una consulenza sull'intero sistema o su singoli componenti.
Basler è il nostro partner di riferimento per le telecamere e i sistemi di visione eccellenti, caratterizzati da hardware di alta qualità e da un'assistenza completa che ci supporta nell'implementazione di sistemi di automazione complessi abilitati all'intelligenza artificiale a prova di futuro.
Basler è stata la prima scelta dei nostri ingegneri e dell'ufficio acquisti.
Le nostre competenze
Offriamo una serie di pacchetti di funzionalità per progetti di diverse dimensioni. Sia che abbiate bisogno di una telecamera personalizzata, di ingegneria applicativa o di una soluzione completa basata su un progetto, consideriamo attentamente tutti gli aspetti di un sistema di visione. Grazie all'esperienza maturata in molti progetti di successo, al nostro impegno per la qualità e alla nostra presenza sul territorio, puoi essere certo che il tuo progetto con noi è in buone mani.