>

Basler racer 2 S

Telecamera a scansione lineare per applicazioni standard

La telecamera racer 2 S è adatta per numerose applicazioni di scansione lineare in cui è richiesta una soluzione di visione compatta a un prezzo accessibile. Le telecamere sono disponibili con interfaccia GigE, 5GigE o CXP-12 e sono compatibili con molti dei nostri componenti e software di visione.

  • Sistema di visione testato e collaudato composto da componenti hardware e software
  • Adatte per applicazioni che richiedono prestazioni elevate
  • Bassi costi di sistema

    Soluzione di scansione della linea completa ed economica
  • Design di piccole dimensioni

    L'housing compatto da 29 mm x 29 mm consente un uso efficiente dello spazio

modelli di telecamera racer 2 S

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Perché scegliere le telecamere racer 2 S?

Pensate per un'ampia varietà di applicazioni di scansione lineare, come l'uso sulle linee di assemblaggio, le telecamere a scansione lineare racer 2 S sono la scelta ideale grazie alle loro dimensioni compatte e all'eccellente qualità dell'immagine. In combinazione con altri prodotti compatibili, offriamo un sistema di visione completo pensato su misura per le tue esigenze.
 

Tre diverse interfacce

racer 2 S - GigE

GigE

Interfaccia di visione artificiale collaudata con larghezza di banda sufficiente per cavi di lunga lunghezza
racer 2 S - 5GigE

5GigE

Godetevi tutti i vantaggi dell'interfaccia GigE oltre a una maggiore larghezza di banda per velocità di linea più elevate.
racer 2 S - CXP-12

CXP-12

Interfaccia CXP con larghezze di banda e risoluzioni elevate, nonché pre-elaborazione delle immagini sul frame grabber per applicazioni di fabbrica esigenti o configurazioni multi-camera
Telecamera racer 2 S di piccole dimensioni

Design particolarmente piccolo

  • Custodia compatta con ingombro di 29 mm x 29 mm

  • Per applicazioni in cui lo spazio è limitato

  • Peso leggero inferiore a 105 g

  • Attacco a C per risparmiare sui costi Obiettivo

>
Immagine di confronto con e senza correzione dell'ombreggiatura

Immagini coerenti con correzione dell'ombreggiatura

  • Correzione perfetta dei pixel per la migliore qualità dell'immagine possibile

  • Facile da usare semplicemente premendo un pulsante

  • Facilmente regolabile tramite software pylon

  • Numerose configurazioni per diverse condizioni di illuminazione

Un sistema di visione a scansione lineare racer 2 S

Sistema di visione completo a scansione lineare con telecamera racer 2 S

Oltre alle telecamere a scansione lineare, forniamo illuminazione a scansione lineare specializzata, obiettivi, cavi e tutti i componenti essenziali per un sistema completo di elaborazione delle immagini a scansione lineare. Tutti i componenti sono compatibili, accuratamente testati e facilitano un'implementazione rapida ed economica.

I nostri pylon vTools vi assistono nell'analisi dei dati delle immagini forniti per ottenere risultati.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.