Telecamere a scansione d'area MED ace per il settore medico e le scienze biologiche
Telecamera matriciale

Basler MED ace

Per la medicina e le scienze biologiche

Usa le telecamere MED ace per le tue applicazioni dedicate al medicale e alle scienze biologiche. Le nostre telecamere offrono la migliore qualità dell'immagine, affidabilità e disponibilità a lungo termine. Dispongono anche di set di speciali funzioni MED.

  • Set di funzioni MED

    Combina potenti funzionalità hardware, firmware e software
  • Protezione dalla polvere⁺

    Sigillatura dell'housing del sensore, produzione in camera bianca e ispezione della presenza di polvere e altre particelle
  • Sensori CMOS

    Sensori CMOS Sony e onsemi con frame rate fino a 164 fps e risoluzione di 20 MP
  • Diversità delle interfacce

    Interfaccia USB 3.0 o GigE plug-and-play

Set di funzioni di Basler MED

I set di funzioni MED sono versatili quanto le vostre applicazioni dedicate alla medicina, alla tecnologia medica e alle scienze biologiche. Fanno parte di ogni telecamera MED ace e combinano funzionalità hardware, firmware e software appositamente sviluppate per prestazioni superiori.

Dust protection

Protezione dalla polvere +

I sistemi ottici per applicazioni dedicate alla medicina & e alle scienze biologiche devono soddisfare requisiti speciali di pulizia. A tal fine, la protezione dalla polvere è garantita mediante la produzione in camera bianca di tutte le telecamere MED ace, conducendo test rigorosi per polvere e altre particelle e, infine, sigillando il vano del sensore della telecamera.

Ai modelli dotati di protezione dalla polvere
Brilliant Image

Immagine brillante

Fin dal primo collegamento della telecamera MED ace, otterrete la migliore qualità dell'immagine. Grazie alla funzione immagine brillante, queste telecamere offrono eccezionali funzioni di ottimizzazione automatica dell'immagine, oltre alle impostazioni di attivazione ottimizzate e all'algoritmo PGI di Basler'.

Ai modelli con funzione immagine brillante
Perfect color

Colore perfetto

Le applicazioni sensibili, come quelle in microscopia e oftalmologia, richiedono opzioni di impostazione del colore individuali. Grazie alla funzione colore perfetto, è possibile controllare la riproduzione dei colori regolando le impostazioni di tonalità, saturazione, luminosità e contrasto dell'intera immagine o dei singoli colori.

Ai modelli con funzione colore perfetto
Low Light Imaging

Imaging in condizioni di scarsa illuminazione

Ottieni un'eccellente qualità dell'immagine, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le applicazioni di fluorescenza, tra le altre, richiedono lunghi tempi di esposizione. Grazie alla moderna tecnologia del sensore CMOS e alla nostra modalità di esposizione lunga, è possibile generare un imaging in condizioni di scarsa illuminazione per produrre immagini della migliore qualità nonostante la scarsa illuminazione dell'ambiente di applicazione.

Ai modelli di imaging in condizioni di scarsa illuminazione

Altri set di funzioni MED

Eccellenza industriale

Testiamo a fondo le nostre telecamere. L'alta qualità, insieme al nostro pacchetto software e al supporto clienti personalizzato, garantiscono una facile integrazione della telecamera e la migliore qualità dell'immagine.

Alta velocità

Per ottenere un'alta velocità di elaborazione, ad esempio nell'automazione di laboratorio, sono necessarie telecamere veloci. L'otturatore globale, la tecnologia del sensore CMOS e l'interfaccia USB 3.0 offrono un frame rate fino a 164 fps con MED ace.

Modelli di telecamere MED ace

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Ulteriori informazioni su Basler MED ace

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

2 di 2 elementi vengono visualizzati:

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.