Telecamera e componenti IP67
Per gli ingegneri della visione che cercano una soluzione completa
Sei alla ricerca di un sistema di visione che acquisisca sempre immagini affidabili anche in presenza di polvere e acqua? Con Basler hai a disposizione tutti i componenti per un sistema di visione IP67 e un partner che ti guida verso la soluzione perfetta. In questo modo otterrai un sistema su cui potrai davvero contare.
Trova la tua soluzione completa
Tutti i componenti, anche in versioni diverse, coordinati e provenienti da un unico fornitoreRidurre i costi
Un unico fornitore per tutto garantisce la compatibilità, riduce lo sforzo di integrazione e semplifica l'amministrazione.Risparmiare tempo
La configurazione efficiente del sistema è seguita da un'integrazione rapida e semplice nell'applicazione.Scopri di più
Grazie alla nostra esperienza possiamo suggerirti il sistema più performante per le tue esigenze applicative
Chi beneficia del sistema di visione IP67 di Basler?
Il nostro sistema di visione IP67 è progettato per i tecnici della visione che vogliono il meglio per i loro clienti. Una delle seguenti affermazioni descrive la tua situazione attuale? Allora la nostra offerta è la soluzione giusta per te.
Desideri un fornitore con un'ampia scelta di tutti i componenti.
Perché hai bisogno di un sistema che risponda esattamente alle tue esigenze.
Desideri che tutte le informazioni siano presentate in modo comprensibile.
Perché non hai il tempo di cercare un sistema adatto e a lungo termine.
Desideri acquistare tutti i componenti da un unico fornitore.
Perché desideri una soluzione che possa essere realizzata con il minimo sforzo di integrazione e gestione amministrativa.
Cerchi un esperto che ti capisca e ti dia consigli.
Per risolvere la tua applicazione sono necessarie conoscenze specialistiche ed esperienza.
I sistemi di visione IP67 possono essere complessi. Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti fin dal primo giorno, possiamo evitare le insidie più comuni e ottenere il risultato migliore per ogni singolo progetto.

I componenti della tua soluzione completa
Il tuo vantaggio quando scegli Basler? Ricevere da noi tutti i componenti del sistema. Il nostro portfolio comprende tutti i componenti in diverse versioni, in modo da garantire la flessibilità.

Telecamera ace 2 IP67
Le telecamere industriali e compatte acquisiscono immagini precise anche nelle condizioni più difficili, con polvere e acqua.
Protezione IP65/67 con housing dell'obiettivo e cavi montati
Risoluzioni fino a 24,5 MP con frame rate fino a 51 fps
Interfaccia GigE per il trasferimento stabile dei dati su distanze fino a 100 m
Connessione M12 per il cavo dati e connessione M8 per il cavo I/O
Funzioni in-camera per una facile integrazione e una rapida risoluzione dei problemi

Obiettivi e housing per obiettivi
Scegli un obiettivo in base alle tue esigenze e poi seleziona il giusto housing per proteggerlo da polvere e acqua.
Obiettivi per risoluzioni del sensore fino a 25 MP e formati del sensore fino a 1,2"
Housing dell'obiettivo adatto all'obiettivo per proteggerlo da polvere e acqua in conformità allo standard IP67
Adattatori rings per il montaggio dell'housing dell'obiettivo sulla telecamera

Illuminatori IP67
La protezione dalla polvere e dall'acqua è importante anche per l'illuminatore. Garantiamo un'elevata qualità dell'immagine in condizioni difficili con un'illuminazione omogenea.
Protezione IP67 con cavo montato
Illuminazione ad anello e a barra in varie dimensioni
Illuminatori a LED nei colori bianco, blu, rosso e infrarosso
Gestione flessibile in modalità continua o trigger senza controller di illuminazione esterno
Opzionale: combinazione con Basler Lighting Controller (SLP Controller) per un semplice controllo dell'illuminazione.

Cavo
Trovi cavi dati e I/O che garantiscono prestazioni ottimali e, grazie a connettori speciali, proteggono la telecamera IP67 da polvere e acqua.
Cavo dati GigE per un trasferimento dati stabile
Connettore M12 a 8 pin avvitabile sul lato telecamera e connettore RJ-45 sul lato host
Fino a 25 m di lunghezza
Cavo I/O per il controllo delle porte I/O della telecamera
Connettore M8 a 6 pin avvitabile sul lato della telecamera e un'estremità aperta
Fino a 10 m di lunghezza
Dalla telecamera IP67 al cavo: panoramica completa di tutti i componenti
Il nostro ampio portfolio offre un'enorme flessibilità. Ogni componente è disponibile in diverse versioni, per cui siamo sicuri di soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Convalidiamo tutti i componenti durante la fase di sviluppo delle nostre telecamere per garantire l'intra-operabilità del sistema completo. Ciò consente un'integrazione perfetta, riduce gli sforzi di manutenzione e garantisce la sicurezza per il futuro.

Use case in cui operano i sistemi di visione IP67
Le condizioni ambientali difficili con polvere e acqua prevalgono in un'ampia gamma di applicazioni. Scopri alcuni esempi in cui solo le telecamere e i componenti IP67 consentono un'acquisizione affidabile delle immagini.

Ispezione in linea dopo il processo di lavaggio delle lattine
La produzione di lattine di alluminio prevede un processo di lavaggio che genera aria umida e spruzzi d'acqua. Un sistema di visione viene utilizzato per l'ispezione delle lattine subito dopo il lavaggio. Deve essere in grado di acquisire immagini in modo affidabile nonostante le condizioni difficili. Il nostro sistema di visione IP67 soddisfa questi requisiti, consentendo il conteggio delle lattine, il rilevamento dei difetti e l'identificazione delle lattine appoggiate sui lati.
Scopri i dettagli della Use CaseNell'industria farmaceutica, cosmetica e alimentare, i processi CIP e SIP sono fondamentali per garantire il rispetto degli standard igienici. Tali processi impongono requisiti specifici anche sui materiali utilizzati che riguardano anche il sistema di visione. Per rispondere a queste esigenze, offriamo soluzioni IP67 personalizzate, adattate alle necessità dei singoli clienti.


Controllo di qualità nell'industria del cemento
La produzione di cemento è un processo industriale pesante, caratterizzato da polvere e umidità. Tuttavia, l'ispezione visiva dei sacchi di cemento deve rilevare in modo affidabile crepe o bordi danneggiati. La telecamera e l'obiettivo IP67 con housing sopra la linea di produzione sfidano le condizioni avverse e acquisiscono immagini in modo affidabile. I sacchi difettosi vengono individuati ed eliminati.

L'ispezione visiva nella produzione agricola
Sporcizia e umidità impediscono un'acquisizione precisa delle immagini durante il controllo automatico della qualità di mele, patate, ecc. mediante un sistema di visione. Per garantire un'ispezione affidabile dei prodotti lungo il nastro trasportatore, il sistema di visione deve disporre di una protezione conforme allo standard IP67. Questo consente di automatizzare le operazioni manuali, migliorando l'efficienza del processo.
Quanto è facile ottenere la soluzione completa
In 4 fasi determiniamo le tue esigenze personali e sviluppiamo una soluzione personalizzata.
Realizziamo la soluzione personalizzata per te: un sistema di visione IP67 adatto alla tua applicazione.
Con noi, sei al centro dell'attenzione
In qualità di ingegneri della visione, vi trovate di fronte alla sfida di mettere insieme un sistema di visione IP67 per soddisfare i tuoi clienti' . Ti supportiamo dalla consulenza iniziale alla messa in funzione del sistema.
Senza la soluzione offerta da Basler | La soluzione offerta da Basler |
|---|---|
❌ Difficile ricerca di singoli componenti da diversi fornitori. | ✅ Offriamo un'ampia gamma di tutti i componenti necessari. |
❌ Mancanza di supporto nella scelta del sistema giusto. | ✅ I nostri esperti ti supporteranno con le loro conoscenze approfondite e la loro esperienza. |
❌ Incertezza sulla compatibilità dei singoli componenti. | ✅ Riceverete componenti coordinati che formano una soluzione completa e perfetta. |
❌ Numerose discussioni per descrivere i requisiti e le sfide. | ✅ Ascoltiamo, analizziamo e risolviamo il tuo problema insieme a te. |
Non ti forniamo solo hardware e software perfettamente coordinati. Ti supportiamo in ogni fase del processo, dalla consulenza alla configurazione personalizzata, fino all'implementazione professionale. Guidati dal principio "tutto da un'unica fonte", portiamo il tuo progetto al successo.

Domande frequenti
Siamo specialisti con competenze e oltre 35 anni di esperienza. Sviluppiamo insieme a te una soluzione personalizzata e la testiamo nella tua applicazione, per la massima sicurezza e prevedibilità. Contattaci e troveremo una soluzione.
Nel nostro portfolio abbiamo speciali housing IP67 che proteggono le nostre telecamere ace Classic, ace U e gli altri modelli ace 2 in conformità allo standard IP67. Oltre alle interfacce GigE, 5GigE, CoaXPress e USB 3.0, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di sensori.
Sì, abbiamo una soluzione. Possiamo adattare il materiale della guarnizione o dell'housing per soddisfare i requisiti più esigenti. Contattaeci e troveremo una soluzione.
Offriamo una catena di fornitura altamente affidabile per tutti i componenti del tuo sistema di visione IP67 per un periodo di dieci anni.