dart M
Una telecamera basata sul principio modulare
La dart M è una telecamera modulare board level con interfaccia GigE e un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Sfrutta il principio modulare per creare una telecamera adatta alle tue applicazioni.
Modulare
Configurazione della telecamera in base alle esigenze individualiCompatta e leggera
Il design board level offre dimensioni e peso ridottiInterfaccia GigE
Consente l'uso di cavi lunghi e configurazioni con più telecamereOttimo rapporto prezzo/prestazioni
Massima flessibilità e qualità a un prezzo contenuto
Il blocco di costruzione del dart M
La telecamera dart M si adatta alla situazione di installazione della tua applicazione: in base al modulo della telecamera, puoi comporre una telecamera modulare che soddisfi i tuoi requisiti e ottenere una telecamera facile da integrare ed efficiente dal punto di vista dei costi. Il sensore sul modulo telecamera, la distanza tra il sensore e la presa Ethernet, l'alimentazione e l'obiettivo possono essere scelti in modo flessibile.

Modulo telecamera
Il modulo telecamera con i più recenti sensori CMOS di Sony consente di scegliere tra colori e monocromia e risoluzioni fino a 12 MP.
Per integrare facilmente il modulo telecamera nella tua applicazione, prosegui con la selezione di altri componenti. Se desideri sviluppare la tua soluzione, il modulo telecamera può anche essere integrato nei tuoi componenti elettronici.

Cavo flessibile piatto
Collegare il modulo telecamera e la scheda di interfaccia (o la propria elettronica) utilizzando un cavo flessibile piatto da 5 cm, 15 cm o 30 cm. Questa separazione consente di risparmiare spazio nel punto di acquisizione delle immagini e di decidere in modo flessibile l'orientamento della scheda di interfaccia o della propria elettronica.

Scheda di interfaccia
Se si decide di utilizzare il connettore RJ45 standard GigE nella propria applicazione, è possibile scegliere tra due schede di interfaccia: la soluzione a un cavo tramite PoE (Power over Ethernet) o la soluzione a due cavi tramite alimentazione AUX per collegare la telecamera dalla scheda di interfaccia al sistema host.

Attacco per obiettivo
Il modulo della telecamera può essere utilizzato come variante a scheda nuda o con attacco per obiettivo.
Offriamo supporti S e CS economici in plastica conduttiva e termica, nonché supporti S, C e CS in alluminio. I supporti in alluminio sono particolarmente stabili e offrono un'eccellente dissipazione del calore. I supporti CS e C sono disponibili per moduli di telecamere a colori con filtro IR integrato.
La telecamera offre un eccellente risparmio di spazio con (29 mm x 29 mm a 15 g) o senza (27 mm x 27 mm a 10 g) il collegamento dell'obiettivo.

Interfaccia GigE per sistemi di visione complessi
L'interfaccia GigE è sinonimo di flessibilità tecnica in termini di connessione via cavo e sistemi multicamera.
Consente una lunghezza massima dei cavi fino a 100 metri tra la telecamera e il sistema host. Inoltre, l'alimentazione può essere ottenuta tramite il cavo dati utilizzando PoE. La soluzione a cavo singolo riduce lo sforzo di installazione del sistema di visione, soprattutto nelle applicazioni con spazio di installazione limitato.
Inoltre, rende molto semplici le installazioni complesse con più telecamere. I sistemi a più telecamere possono essere sincronizzati con precisione e/o gestiti in tempo reale grazie al Precision Time Protocol (PTP). Il PTP standardizza il modo in cui i componenti del sistema di visione sincronizzano il loro tempo, offrendo una precisione dell'ordine di pochi nanosecondi.
Maggiori informazioni su GigE nell'articolo di conoscenzaEsempi di applicazione
Nei sistemi complessi, la tecnologia delle telecamere è integrata nel sistema. Le soluzioni flessibili consentono di implementare l'imaging per adattarlo a diversi ambienti.