Basler boost
CoaXPress 2.0 per larghezze di banda elevate e grandi risoluzioni
La serie boost ĆØ dotata di telecamere moderne e ad alte prestazioni che offrono un'eccellente qualitĆ dell'immagine, anche a velocitĆ di trasmissione dati elevate, grazie a CoaXPress 2.0 e ai moderni sensori CMOS. La combinazione di queste telecamere con i nostri accessori coordinati crea il sistema perfetto per applicazioni con requisiti elevati.
Larghezze di banda elevate
Larghezza di banda fino a 50 Gbps su distanze maggiori e in tempo realeRisoluzioni elevate
Fino a 127 MP per catturare i più piccoli dettagliSensori CMOS di ultima generazione
I più recenti sensori CMOS a otturatore globale per i migliori risultati di ispezioneVarietà di sensori
Ampia gamma di sensori CMOS di Gpixel, Sony e onsemi per le tue esigenze individualiboost V e boost R
Due famiglie di telecamere con il modello giusto per le tue esigenzeSuite software pylon
Un'unica piattaforma per telecamera e scheda di interfaccia riduce la complessitĆNessuna eccessiva ingegnerizzazione
Grazie a componenti perfettamente abbinati come schede di interfaccia, obiettivi, cavi, kit di valutazione e altro ancoraOttimo rapporto prezzo/prestazioni
Portfolio CXP-12 con prezzo interessante e vantaggio in termini di costi, soprattutto per applicazioni multi-camera
Le famiglie di prodotti boost: boost R e boost V
Tutte le nostre telecamere boost CXP-12 funzionano con lo standard di visione CoaXPress 2.0 per ottenere la massima larghezza di banda. Offriamo due famiglie di telecamere, boost V e boost R, su misura per soddisfare le tue esigenze visive specifiche.

boost R
Le nostre telecamere boost R a uno e due canali soddisfano i requisiti di elevata larghezza di banda o alta risoluzione grazie all'ampio portfolio di sensori.
Con uno o due canali CXP-12
Frame rate fino a 400 fps
Sensori CMOS di ultima generazione
VarietĆ di obiettivi
Risoluzione e larghezza di banda scalabili per sistemi multischeda e multicamera

boost V
Le nostre telecamere boost V sono adatte per applicazioni con requisiti di frame rate e risoluzione particolarmente elevati.
Con quattro canali CXP-12
Sensori Gpixel di ultima generazione con risoluzioni fino a 65 MP
Scheda di interfaccia CXP-12 a 4 canali abbinata
Ampio set di funzionalitĆ
M42-, M58-, C- & Adattatori F-Mount

Vantaggi dell'interfaccia CXP-12
Sfrutta le massime prestazioni di risoluzione e frame rate dei più recenti sensori CMOS con otturatore globale con questa interfaccia con un'elevata larghezza di banda fino a 50 Gbps (4 x CXP-12).
Sincronizzazione precisa della telecamera, anche in sistemi multi-camera, con latenza molto bassa per applicazioni in tempo reale
Cavi lunghi fino a 40 m con connettori Micro-BNC (HD-BNC) standard del settore
ComplessitĆ ridotta e messa in servizio rapida
Pre-elaborazione delle immagini su schede di interfaccia CXP-12
Aggiornamento perfetto dai vecchi sistemi di elaborazione delle immagini Camera Link o CXP 1.1.1
Per saperne di più sull'interfaccia CXP-12, consultate la nostra Guida all'interfaccia.

Sensori di Sony, onsemi e Gpixel
Approfitta della nostra vasta gamma di sensori CMOS per otturatore globali all'avanguardia, adatti a numerose applicazioni.
Sensori Gpixel (GSPRINT4521, GMAX0505, GMAX3265), sia monocromatici che a colori, per applicazioni ad alte prestazioni
Sensori Sony dalla 2a (Pregius) alla 4a generazione (Pregius S) e sensori della serie XGS di onsemi
Risoluzioni da 2,8 a 127 MP e frame rate fino a 400 fps
Eccellente qualitĆ dell'immagine, anche a velocitĆ di trasmissione dati elevate
Sostituto ideale per i sensori CCD
La nostra gamma CXP-12
Modelli di telecamera Boost
Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.
Maggiori informazioni sulle telecamere Boost di Basler
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.