Basler RGB-D solution combines the 3D ToF Camera with a 2D color camera such as the Basler ace or ace 2.
Telecamera 3D

Basler RGB-D Camera

Informazioni di profondità 3D a colori

Combinando i dati di profondità spaziale della Basler ToF Camera con i dati RGB di una telecamera 2D per la scansione dell'area, si ottiene una nuvola di punti 3D nei colori visti dall'occhio umano. I vantaggi: migliore comprensione della scena e riconoscimento più preciso di oggetti simili.

Nuvole di punti 3D a colori con la telecamera ToF Basler

Nuvola di punti 3D in falsi colori

La telecamera ToF Basler fornisce dati 3D come mappa di portata o nuvola di punti contenente le coordinate 3D x/y/z per ciascun pixel del sensore. Per rendere la valutazione più semplice, i punti sono spesso visualizzati con i colori dell'arcobaleno (rainbow color mapping). I valori di profondità nell'intervallo vicino appaiono dal rosso al giallo, mentre i valori distanti vanno dal verde al blu.

Nuvola di punti 3D in colori RGB

La telecamera RGB-D combina i valori di profondità della telecamera ToF Basler con i valori di colore registrati separatamente da una telecamera RGB. Ciò consente di visualizzare le nuvole di punti nei colori effettivamente presenti. Ciò può essere utilizzato per compensare le informazioni di profondità mancanti, per eseguire classificazioni aggiuntive basate sul colore degli oggetti o per facilitare la comprensione della scena.

Il principio di funzionamento delle telecamere RGB-D

La nostra nota applicativa “Combinazione di dati di colore da telecamere Basler 2D con dati di profondità da Basler blaze” spiega come i valori di profondità possono essere visualizzati in veri colori RGB combinando una telecamera 3D con una telecamera a colori.

Perché usare una camera RGB-D?

The Mounting Bracket connects the 3D-ToF Camera with a 2D area scan camera.

Pronto per l'uso immediato con la staffa di montaggio

La staffa di montaggio collega la telecamera 3D alla telecamera a colori 2D. La staffa di montaggio appropriata consente di montare rapidamente e con precisione la telecamera Basler ace o ace 2 sulla telecamera Basler ToF per creare la tua telecamera RGB-D.

Compatibilità telecamere 3D

Camera

Sensor

Resolution

Wavelength

Framerate

Lens

Field of view


blaze-101

DepthSense™ IMX556

640px x 480px / VGA

940 nm

30 fps

Lens integrated

67° x 51°


blaze-102

DepthSense™ IMX556

640px x 480px / VGA

850 nm

30 fps

Lens integrated

67° x 51°

Telecamere 2D raccomandate

Camera

Sensor

Resolution

Shutter technology

Sensor format

Recommended lens

Field of view


acA1300-75gc

Python1300 sensor

1.3 MP

Global shutter

1/2"


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

83° x 67°


a2A1920-51gcPRO

IMX392 sensor

2.3 MP

Global shutter

1/2.3"


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

89° x 57°


a2A1920-51gcBAS

IMX392 sensor

2.3 MP

Global shutter

1/2.3"


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

89° x 57°


acA1440-73gc

IMX273 sensor

1.6 MP

Global shutter

1/2.9"


Basler Lens C125-0418-5M f4mm

68° x 51°


acA1600-60gc

EV76C570 sensor

2 MP

Global shutter

1/1.8"


Basler Lens C125-0618-5M f6mm

67° x 51°


a2A2448-23gcBAS

IMX547 sensor

5 MP

Global shutter

1/1.8"


Basler Lens C125-0618-5M f6mm

63° x 53°


a2A2448-23gcPRO

IMX547 sensor

5 MP

Global shutter

1/1.8"


Basler Lens C125-0618-5M f6mm

63° x 53°

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.