Telecamera Basler ToF
Telecamera 3D

Basler ToF

Imaging 3D per applicazioni industriali

La telecamera Time-of-Flight di Basler fornisce immagini 3D precise in tempo reale grazie alla tecnologia del sensore DepthSense™ di Sony'e all'elaborazione integrata delle immagini in profondità. La telecamera funziona secondo il principio del tempo di volo a lunghezze d'onda di 850 nm o 940 nm.

  • 850 nm e 940 nm

    Dati di profondità eccezionali grazie alle giuste lunghezze d'onda per l'uso interno ed esterno
  • Telecamera IP67

    L'housing è resistente a polvere e acqua, con un connettore M12 per applicazioni industriali impegnative
  • Immagini 3D in tempo reale

    La latenza minima e l'attivazione precisa dell'hardware garantiscono un'acquisizione rapida delle immagini 3D
  • HDR a doppia esposizione

    Potente imaging 3D per scenari con importanti differenze di luminosità

Modelli di telecamere a tempo di volo

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Punti salienti della telecamera a tempo di volo

Imaging 3D preciso grazie alla tecnologia dei pixel CAPD-ToF

Imaging 3D preciso

La telecamera Basler Time-of-Flight è dotata del potente sensore di profondità IMX556 di Sony', che consente misurazioni ottiche precise di oggetti fino a 30 fotogrammi al secondo. Questo sensore ha un'architettura retroilluminata che utilizza la tecnologia dei pixel CAPD ToF per ottenere una maggiore precisione dei dati di profondità 3D rispetto alle telecamere ToF convenzionali. La telecamera genera dati 2D e 3D in un unico scatto con un'immagine in più parti che include mappe di distanza, intensità e confidenza. I diodi VCSEL integrati e l'obiettivo ottimizzato per il tempo di volo supportano una misurazione ottica precisa utilizzando il metodo del tempo di volo.

Streaming in tempo reale

Con un massimo di 30 fotogrammi al secondo, la telecamera ToF di Basler è ideale per le applicazioni in cui la velocità del sistema'è fondamentale. I pacchi su un nastro trasportatore possono essere rilevati al volo e il loro volume misurato per determinare i costi di trasporto. Nelle attività di presa robotica, il sistema rileva la posizione, le dimensioni e la posizione di presa degli oggetti in tempo reale, poiché le acquisizioni delle immagini sono sincronizzate con precisione dalla funzione di trigger hardware. L'elaborazione dei dati di profondità viene completata nella telecamera per ridurre il carico computazionale e di dati sulla CPU, il che è importante, ad esempio, per le applicazioni AGV.

La funzione HDR a doppia esposizione della telecamera ToF Basler garantisce una qualità d'immagine costante nonostante le condizioni di illuminazione complesse.

Funzione HDR a doppia esposizione

La funzione HDR (High Dynamic Range) è stata sviluppata per scene complesse e ad alto contrasto che contengono oggetti o superfici fortemente e debolmente riflettenti. Nella modalità Doppia esposizione, due scatti con tempi di esposizione diversi vengono combinati per riprendere contemporaneamente oggetti molto luminosi e molto scuri. Il risultato è una precisa nuvola di punti 3D che rappresenta correttamente tutti i dettagli dell'oggetto, indipendentemente dalla distanza e dalla riflettanza.

Caratteristiche aggiuntive della telecamera ToF

Robustezza alla luce del giorno

La telecamera ToF è disponibile in due varianti di lunghezza d'onda: 850 nm e 940 nm. La variante da 940 nm offre un'eccellente funzionalità della luce diurna.
Per lamisurazione della distanza è necessaria solo la luce della telecamera', quindi la Basler ToF Camera è dotata di un filtro passa-banda ottico adattato con precisione alla lunghezza d'onda della sorgente di luce ambientale. Poiché la luce solare a 940 nm viene in gran parte assorbita dall'atmosfera, non disturba quasi mai il funzionamento della telecamera'. Ciò rende una telecamera ToF 3D da 940 nm ideale per applicazioni in condizioni di luce naturale. È particolarmente vantaggioso per applicazioni all'aperto (come la movimentazione di container o la depallettizzazione) e ovunque la luce artificiale si mescoli con la luce solare.

L'ampio campo di misura della Basler ToF Camera è ideale per le attività di pick-and-place e le applicazioni nella logistica e nella produzione.
Confronto del campo di lavoro della telecamera Basler ToF in mm

Ampio intervallo di misurazione

La telecamera ToF è dotata di un ampio campo visivo (67° x 51°) o (108° × 77) e di una distanza di lavoro flessibile (da 0,3 m a un massimo di 10 m) per acquisire dati di profondità per oggetti di grandi dimensioni e persino intere scene contemporaneamente. Ciò consente di fornire un supporto ottimale per le applicazioni pick-and-place, le misurazioni dei volumi e le attività di pallettizzazione in ambienti logistici e di produzione.

>

Funzionamento multi-camera

La telecamera ToF di Basler offre funzioni di telecamera per il funzionamento sincrono e senza interferenze di più telecamere nella stessa applicazione, indipendentemente dalla loro posizione di rete. I sistemi multi-camera possono essere necessari per catturare oggetti di grandi dimensioni, scene complete o oggetti in movimento, come gli AGV in un magazzino.

Compatta & robusta

La telecamera Basler ToF è in grado di resistere agli ambienti più difficili. Il suo housing di livello industriale di 100 mm x 81 mm x 64 mm è resistente alla corrosione, agli urti e alle vibrazioni e all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP67. Queste caratteristiche rendono la telecamera ToF ideale anche per il montaggio su robot o veicoli fissi e mobili.

pylon per telecamera Basler ToF

pylon per Basler ToF

La facilità di messa in servizio e integrazione della telecamera ToF Basler è garantita dal collaudato software pylon con il pacchetto supplementare complementare. In questo modo è possibile sviluppare applicazioni per le telecamere 2D e 3D Basler all'interno di un'unica interfaccia. La compatibilità con gli standard GenICam, GenTL e GenAPI consente inoltre l'integrazione plug-and-play con librerie comuni, come ROS (1 e 2) per la robotica.

Soluzione RGB-D

Se i valori di profondità della Basler ToF Camera vengono combinati con i valori di colore registrati da una telecamera RGB separata, le nuvole di punti possono essere visualizzate nei colori effettivamente presenti. Questo può aiutare a compensare le informazioni mancanti sulla profondità, eseguire classificazioni aggiuntive in base al colore dell'oggetto o facilitare la comprensione della scena.



Alle telecamere RGB-D
I dati di profondità di una telecamera 3D combinati con i dati RGB di una telecamera di scansione dell'area 2D formano cloud a punti 3D con colori reali

Esempi di cloud a punti colorati

Pacchi su pallet

Pacchi su pallet

Frutta in cassetta di plastica

Oggetti vari

Oggetti vari

Maggiori informazioni sulla telecamera Basler ToF

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.