Grazie alle sue dimensioni compatte, la Basler Stereo visard camera 65 è ideale per il montaggio su robot e bracci robotici, ad esempio in applicazioni pick-and-place.
Telecamera 3D

Basler Stereo visard

Visione stereo 3D di livello industriale per la robotica guidata da immagini

Grazie alla serie Basler Stereo Camera, i robot possono percepire l'ambiente circostante in tempo reale. Grazie al pacchetto software integrato preinstallato e al software applicativo corrispondente, le telecamere sono adatte per le tipiche attività di robotica, come il pick-and-place.

  • Plug-and-play

    Facile integrazione grazie all'elaborazione integrata, all'interfaccia web intuitiva e alle numerose interfacce
  • Adatte per l'uso industriale

    Design robusto progettato per prestazioni elevate in ambienti industriali esigenti
  • Suite software flessibile

    Moduli software 3D intelligenti per la tua applicazione di robotica personalizzata con controllo di immagini
  • Efficienza dei costi

    Ottimizzazione dei costi complessivi del sistema grazie al concetto modulare di hardware e software

Le nostre telecamere stereo 3D di livello industriale per applicazioni robotiche

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Le caratteristiche della telecamera stereo Basler

Le telecamere stereo Visard sono ottimizzate per la robotica guidata da immagini. Con il loro software preinstallato, sono particolarmente adatti per applicazioni di riconoscimento di oggetti, consentendo ad esempio a un braccio robotico di raggiungere una cassa.

Elaborazione dati stereo

Per consentire ai robot di percepire l'ambiente circostante in tempo reale, la telecamera di sinistra fornisce l'immagine di base. L'immagine di profondità viene creata triangolando le immagini stereo con il metodo SGM e serve come input per la generazione della nuvola di punti e per la ricostruzione 3D. L'immagine di confidenza fornisce la misura dell'affidabilità dei valori misurati per un'ulteriore elaborazione.

Caratteristiche prestazionali

  • Massima compatibilità grazie agli standard di interfaccia conformi al settore GenICam, GigE Vision, Rest API e ROS

  • Modalità HDR (High Dynamic Range) per scene complesse con oggetti altamente e debolmente riflettenti

  • Stima in tempo reale della posizione e dell'orientamento della telecamera combinando l'odometria visiva stereoscopica (SVO) e il sistema di misurazione inerziale integrato (IMU)

  • Nvidia Tegra K1 per l'elaborazione diretta su scheda e la valutazione di dati 3D per l'integrazione diretta nell'applicazione robotica senza hardware aggiuntivo

Installazione semplice e funzionamento intuitivo grazie all'interfaccia web user-friendly della telecamera Basler Stereo.

Plug-and-play

L'interfaccia web di facile utilizzo della telecamera Stereo Basler consente un'installazione semplice e un funzionamento intuitivo. La telecamera stereo può anche essere collegata e configurata tramite Rest-API, ROS e GenICam. Non è necessaria alcuna conoscenza o esperienza preliminare nell'elaborazione delle immagini per questo.

Real-time estimation of camera position and orientation is made possible by combining stereo-based visual odometry and integrated inertial measurement system.

Elaborazione delle immagini integrata nella tele

camera

Grazie a una scheda grafica integrata, le immagini di profondità vengono generate direttamente sulla telecamera e non richiedono alcuna potenza di calcolo esterna, un requisito ideale per i sistemi mobili. Le nuvole di punti possono essere facilmente generate dall'immagine di profondità.

Utilizzando i più recenti algoritmi di odometria inerziale visiva, la Basler Stereo Camera registra la sua posizione e orientamento attuali con la massima precisione.

Odometria visiva

Utilizzando algoritmi di odometria inerziale visiva all'avanguardia, la telecamera stereo Basler acquisisce la posizione e l'orientamento attuali con la massima precisione. La bassa latenza consente l'integrazione diretta nel circuito di controllo quando la telecamera è montata su un robot.

Software

Software applicativo Basler per la robotica

Sei moduli software 3D specifici per l'applicazione possono essere facilmente attivati sulla serie di telecamere stereo Basler e gestiti in modo intuitivo tramite l'interfaccia standard del sensore.

Un'ampia selezione di moduli software 3D specifici per le applicazioni offre soluzioni per le tipiche attività robotiche come il bin picking, il machine tending o l'order picking. I moduli possono essere facilmente attivati sulle telecamere stereo Basler e gestiti in modo intuitivo tramite l'interfaccia standard del sensore. I componenti hardware opzionali, come i proiettori o l'illuminazione, ottimizzano ulteriormente il funzionamento.

Application Software for Robotics

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.