Basler Stereo ace
Nuovo

Basler Stereo ace

Elevata qualità dell'immagine 3D anche con superfici difficili

L'alta risoluzione e l'eccezionale qualità dell'immagine sono ottenute grazie alla precalibrazione di fabbrica e al proiettore di pattern integrato. Grazie ai tempi di latenza estremamente bassi, le telecamere sono ideali per le applicazioni pick-and-place nel settore della logistica.

  • Elevata precisione di misura

    Routine di calibrazione di fabbrica e autocalibrazione dinamica
  • Adatte per l'uso industriale

    Hardware personalizzabile e latenza minima per una trasmissione rapida dei dati
  • Suite software flessibile

    Moduli software 3D intelligenti per la tua applicazione di robotica personalizzata con controllo di immagini
  • Plug-and-play

    Facile messa in servizio della telecamera stereo grazie al software pylon

Modelli telecamere stereo ace

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Caratteristiche del Basler Stereo ace

Le nostre telecamere stereo ace sono una gamma di telecamere stereo attive facili da integrare, particolarmente adatte per applicazioni di logistica e automazione industriale. Offrono un'eccellente qualità dell'immagine, anche su superfici difficili.

Elaborazione dati stereo

Per consentire ai robot di percepire l'ambiente circostante in tempo reale, la telecamera di sinistra fornisce l'immagine di base. L'immagine di profondità viene creata triangolando le immagini stereo con il metodo SGM e serve come input per la generazione della nuvola di punti e per la ricostruzione 3D. L'immagine di confidenza fornisce la misura dell'affidabilità dei valori misurati per un'ulteriore elaborazione.

Caratteristiche prestazionali

  • Dati 3D ad alta risoluzione anche per scenari con oggetti che hanno poca o nessuna struttura. Avviato dal proiettore di modelli ad alte prestazioni integrato.

  • Tempi di latenza minimi e tempi di ciclo rapidi grazie alle telecamere Basler ace 2 integrate

  • Dati 3D stabili in modo permanente sul campo grazie alla calibrazione di fabbrica di alta qualità e alle routine di autocalibrazione dinamiche

  • Integrazione facile e veloce grazie a SDK pylon  

Installazione semplice e funzionamento intuitivo grazie all'interfaccia web user-friendly della telecamera Basler Stereo.

Plug-and-play

Il pacchetto supplementare Basler Stereo per pylon consente un'installazione senza problemi e un funzionamento intuitivo della telecamera. La telecamera Basler' Stereo ace offre un supporto diretto per la libreria open source Aravis e garantisce così un alto livello di compatibilità. È inoltre direttamente compatibile con GenICam, GenTL e software di terze parti conformi.

Personalizzazione

Personalizzazione flessibile e ampia gamma di opzioni per un'elaborazione precisa delle immagini in base alle tue esigenze individuali.

La serie Stereo ace include un proiettore integrato di serie ed è disponibile con distanze di base di 100 mm, 200 mm e 300 mm nelle versioni a colori e monocromatica.

Oltre alle sei configurazioni standard, è possibile realizzare adattamenti specifici per i clienti in base al volume degli ordini.

Inoltre, la Stereo Ace può essere costruita su altri modelli di telecamere ace 2 GigE, offrendo quindi risoluzioni diverse. Anche gli obiettivi compatibili, le soluzioni di montaggio e le configurazioni di illuminazione possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Software

Software applicativo Basler per la robotica

L'integrazione di una telecamera 3D Cube I o di una telecamera 3D Cube S offre un'ampia scelta di moduli software 3D specifici per le singole applicazione.  I moduli possono essere facilmente attivati sulle telecamere Stereo ace.

Un'ampia selezione di moduli software 3D specifici per le singole applicazioni. Con l'integrazione di un Telecamera Cube I o Telecamera 3D Cube S i moduli possono essere facilmente attivati sulle telecamere Basler Stereo ace e azionati in modo intuitivo tramite l'interfaccia standard del sensore'. Utili componenti hardware opzionali possono ottimizzare ulteriormente il funzionamento delle telecamere.

Application Software for Robotics

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.