>
Telecamera 3D

Basler Stereo Camera

Telecamera stereo 3D per applicazioni di robotica guidata dalla visione

Le telecamere stereo Basler sono ideali per le attività di pick-and-place per la robotica, la logistica e l'automazione industriale. Convincono per l'eccellente qualità dell'immagine, la bassa latenza e la semplicità di configurazione grazie a un software intuitivo. La compatibilità con il software Basler 3D e con software di terze parti offre numerose possibilità di applicazione.

  • Plug-and-play

    Facile integrazione grazie all'elaborazione integrata, all'interfaccia web intuitiva e alle numerose opzioni di interfaccia
  • Grado industriale

    Design robusto progettato per prestazioni elevate in ambienti industriali esigenti
  • Suite software flessibile

    Moduli software 3D intelligenti per applicazioni robotiche individuali con controllo di immagini
  • Efficienza dei costi

    I costi complessivi del sistema sono ottimizzati grazie a un concetto hardware e software flessibile
Telecamere

Le nostre famiglie di prodotti per telecamere stereo

Le telecamere stereo ace forniscono dati di immagine 3D ad alta risoluzione per la logistica e l'automazione industriale, anche per superfici difficili. Le telecamere stereo Visard, invece, sono ottimizzate per la robotica guidata da immagini. Con il software preinstallato, sono particolarmente adatti per le applicazioni di riconoscimento degli oggetti, consentendo a un braccio robotico, ad esempio, di afferrare un oggetto specifico.

La telecamera stereo Stereo ace 200 mm
Nuovo

Stereo ace

  • Distanze di base di 100, 200 e 300 mm nelle opzioni a colori e in bianco e nero 

  • Integrazione facile e veloce grazie a SDK pylon 

  • Ampia selezione di software applicativi Basler 3D con Basler 3D Camera Cube I o S 

  • Calibrazione di fabbrica e routine di autocalibrazione dinamica per immagini stereo stabili sul campo 

  • Latenza minima per una rapida acquisizione di immagini 3D e tempi di ciclo più brevi 

  • Hardware personalizzabile per una soluzione ideale per il cliente 

Le dimensioni compatte rendono la telecamera Stereo Basler 65 ideale per il montaggio su robot e bracci robotici, ad esempio in applicazioni pick-and-place.

Stereo visard

  • Distanze di base di 65 e 160 mm nelle opzioni a colori e in bianco e nero 

  • Soluzione intelligente per telecamere grazie all'elaborazione diretta su scheda con proiettore opzionale 

  • Ampia selezione di software applicativi Basler 3D 

  • Latenza minima per una rapida acquisizione di immagini 3D e tempi di ciclo ridotti 

  • Facile da configurare e utilizzare grazie all'interfaccia web intuitiva  

Software

Software applicativo Basler per la robotica

Sei moduli software 3D specifici per l'applicazione possono essere facilmente attivati sulla serie di telecamere stereo Basler e gestiti in modo intuitivo tramite l'interfaccia standard del sensore.

Un'ampia selezione di moduli software 3D specifici per le applicazioni offre soluzioni per le tipiche attività robotiche come il bin picking, il machine tending o l'order picking. I moduli possono essere facilmente attivati sulle telecamere stereo Basler e gestiti in modo intuitivo tramite l'interfaccia standard del sensore. I componenti hardware opzionali, come i proiettori o l'illuminazione, ottimizzano ulteriormente il funzionamento.

Application Software for Robotics

Le nostre telecamere stereo

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Maggiori informazioni sulla telecamera stereo Basler

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.