Telecamera Basler beat
Telecamera matriciale

Basler beat

Migliore qualità dell'immagine ad alta risoluzione e velocità

Con il suo sensore CMV12000 ams altamente sensibile, la telecamera Basler beat offre immagini di qualità eccellente, ideali per applicazioni sensibili al prezzo che richiedono un'alta risoluzione ad alta velocità.

  • Sensore CMOS ad alta sensibilità

    Offre la migliore qualità dell'immagine grazie alla sua elevata sensibilità
  • Alta risoluzione ad alta velocità

    Risoluzione di 12 MP con frame rate di 62 fps
  • Interfaccia Camera Link

    Interfaccia perfetta per un'elevata velocità di acquisizione
  • Grandi prestazioni, piccolo prezzo

    Qualità comprovata con un eccellente rapporto qualità/prezzo
Portfolio prodotti Basler beat

Basler beat in sintesi

Basler beat offre un'eccezionale qualità dell'immagine a frame rate e risoluzioni elevate. È disponibile in versione monocromatica o a colori con sensore CMOS ad alta sensibilità ams CMV12000, dotato di scansione progressiva e tecnologia global shutter.

  • Sensore CMOS con risoluzione di 12 MP

  • Frame rate superiore a 62 fps

  • Massima velocità di acquisizione grazie all'interfaccia Camera Link

  • Portfolio di accessori coordinati, inclusi gli obiettivi con attacco F

  • Compatibilità con tutti i frame grabber più diffusi

  • Suite software per pylon collaudata

  • Ideale per applicazioni sensibili al prezzo

Modelli di telecamere beat

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.