Le telecamere ace 2 X UV Basler applicano l'imaging nello spettro della luce invisibile
Telecamera matriciale

ace 2 X UV

Le telecamere UV vedono ciò che rimane nascosto ai nostri occhi

Le nostre telecamere a raggi ultravioletti ti permettono di vedere cosa è nascosto. Ciò consente molte applicazioni uniche, tra cui lo smistamento della plastica, l'ispezione della superficie dei wafer, l'ispezione delle celle solari e l'ispezione delle caratteristiche di sicurezza.

  • Spettro UV

    Acquisizione di immagini nello spettro della luce invisibile con lunghezze d'onda da 0,2 μm a 0,4 μm
  • Alta sensibilità

    Grazie al sensore UV Sony IMX487 Pregius S con risoluzione di 8,1 MP, otturatore globale e illuminazione laterale posteriore
  • Design di piccole dimensioni

    Facile da progettare grazie al suo housing compatto da 29 mm x 29 mm
  • Accessori UV

    Ampia selezione di componenti UV adatti per applicazioni ultraviolette

Campi di applicazione tipici nella gamma spettrale UV

Le telecamere UV ace 2 X funzionano nella gamma spettrale ultravioletta (UV). Analogamente alla gamma degli infrarossi a onde corte (SWIR), molti materiali hanno proprietà ottiche diverse rispetto alla gamma visibile. Questo predestina la tecnologia ad applicazioni speciali oltre le lunghezze d'onda visibili.

Ispezione dei wafer

L'ispezione efficace del materiale dei wafer, anche al di sotto del limite di visibilità, include l'ispezione delle superfici. In questo caso, le telecamere UV offrono la possibilità di catturare caratteristiche e strutture ancora più fini, poiché raggiungono risoluzioni ancora più elevate nella gamma UV a onde corte.

Smistamento dei materiali

Il vetro e la plastica come PVC, PET, PMMA e PC hanno diversi livelli di trasmissione della luce UV. Possono quindi essere differenziati in base alle loro proprietà ottiche ed essere differenziati, ad esempio, durante il riciclaggio.

Controllo di sicurezza

Durante la produzione e l'ispezione di banconote e documenti d'identità, è possibile verificare la presenza di errori o falsità sotto la superficie. L'ispezione di inchiostri da stampa speciali è possibile anche nello spettro UV.

Ispezione solare

Graffi o crepe sulla superficie dei sistemi solari devono essere rilevati all'inizio della catena di processo. Le telecamere UV aiutano ad automatizzare i processi di produzione e i controlli di qualità per testare qualsiasi cosa, dai singoli blocchi di silicio alle celle fotovoltaiche complete.

Siete interessati a una soluzione con tecnologia UV? Il nostro team di ingegneri applicativi controllerà e testerà il tuo caso d'uso. Non esitate a contattarci!

Unico sul mercato: Beyond di Basler presenta le funzionalità Compression Beyond e Pixel Beyond

Caratteristiche uniche di Beyond

La telecamera UV è dotata di un ampio set di funzioni per le massime prestazioni: Compression Beyond e Pixel Beyond sono funzionalità esclusive integrate nella telecamera per un uso più efficiente della larghezza di banda e una scalabilità più flessibile delle dimensioni dei pixel.

More about Beyond features

modelli di telecamere ace 2 X UV

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Altri prodotti per il tuo sistema UV completo

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.