Telecamere Basler ace 2 X visSWIR - SWIR
Per vedere ciò che i nostri occhi non vedono
Le telecamere ace 2 X visSWIR offrono una qualità dell'immagine superiore sia nello spettro visibile che in quello a onde corte dell'infrarosso. Compatte ed economiche, eccellono in applicazioni come la penetrazione di strutture complesse o il rilevamento di oggetti nascosti, mentre le telecamere SWIR convenzionali sono troppo grandi o costose.
visible + SWIR
Image acquisition in the visible and short-wave infrared spectrum up to 1.7 µmPiccole dimensioni, piccolo prezzo
Telecamera con custodia compatta di soli 29 mm x 29 mm a un prezzo contenutoAlta qualità dell'immagine
Questa telecamera senza raffreddamento offre una qualità dell'immagine eccezionale grazie alle innovative funzioni del firmwareAmpia gamma di accessori visSWIR
Componenti coordinati per un sistema di visione completo da un unico fornitore
Il meglio di entrambi i mondi grazie alle innovative funzionalità del firmware
Le nostre telecamere ace 2 X visSWIR combinano l'elevata qualità dell'immagine di una telecamera SWIR a raffreddamento con le dimensioni e il prezzo di una telecamera SWIR senza raffreddamento.
I sensori SWIR (infrarossi a lunghezza d'onda corta o SWIR) basati sulla tecnologia InGaAs tendono ad avere difetti dei pixel che diventano visibili come punti bianchi nell'immagine. Un tempo di esposizione più lungo o un aumento della temperatura del sensore intensificano questo effetto. Pertanto, vengono spesso utilizzate telecamere a raffreddamento, con conseguente effetto negativo sulle dimensioni e sul prezzo delle telecamere SWIR.
Immagini senza difetti di pixel grazie alla correzione dei pixel Beyond
I difetti dei pixel, comuni nei sensori InGaAs, possono influire negativamente sull'elaborazione delle immagini. Pixel Correction Beyond, una tecnologia di correzione dei pixel con difetti dinamici, è un fattore chiave alla base dell'eccezionale qualità dell'immagine delle nostre telecamere SWIR.
Questa funzione utilizza un algoritmo che abbiamo sviluppato per rilevare e correggere dinamicamente i difetti dei pixel in tempo reale all'interno della telecamera', garantendo che il contenuto dell'immagine rimanga privo di distorsioni. Il confronto delle immagini evidenzia il suo impatto a una temperatura del sensore di 35°C e un tempo di esposizione di 50 ms, dimostrando come la correzione dei pixel Beyond riduca significativamente i difetti dei pixel.
Ulteriori informazioni sulla correzione dei pixel BeyondSfondo omogeneo grazie alla riduzione del rumore di linea
Per ottenere la stessa eccellente qualità dell'immagine con le telecamere SWIR con risoluzione VGA o 1,3 MP (IMX991 o IMX990) e con le telecamere SWIR ad alta risoluzione, questi modelli sono dotati di riduzione del rumore di linea.
Questa funzione riduce al minimo in tempo reale il rumore di fondo, visibile come strisce orizzontali nell'immagine, e garantisce così uno sfondo più omogeneo.
Qualità dell'immagine ottimale anche per tempi di esposizione più lunghi grazie all'external cooling
La qualità dell'immagine dei sensori InGaAs diminuisce significativamente con l'aumentare del tempo di esposizione e della temperatura del sensore. Per applicazioni con tempi di esposizione più lunghi, superiori a 10 millisecondi, può quindi avere senso ridurre la temperatura del sensore mediante raffreddamento esterno per ottenere una qualità dell'immagine ottimale.
Le nostre soluzioni di raffreddamento, combinate con i nostri avanzati algoritmi di elaborazione delle immagini, migliorano significativamente il rapporto segnale/rumore (SNR) e quindi la qualità dell'immagine. Ciò significa che si ottengono immagini eccellenti anche con tempi di esposizione più lunghi, fino a 1 secondo.
I nostri sistemi di raffreddamento esterni funzionano senza ventole. Di conseguenza, vengono mantenuti tutti i vantaggi di una telecamera non raffreddata rispetto a una telecamera con raffreddamento integrato: ingombro ridotto, prezzo interessante e basso consumo energetico. Inoltre, garantiscono un'acquisizione stabile delle immagini senza vibrazioni e sono ideali per l'uso in camere bianche in quanto non vi è turbolenza dell'aria.

Dissipatore di calore
Facile da usare, particolarmente adatto per la valutazione iniziale
Nessuna parte in movimento
Stabilizza la temperatura del sensore a < 45 °C (a seconda della circolazione dell'aria e del sensore utilizzato)

Raffreddatore attivo dell'aria compressa
Eccellenti prestazioni di raffreddamento con un ingombro ridotto
Nessuna parte in movimento
Stabilizza la temperatura del sensore a < 33 °C (a seconda della circolazione dell'aria e del sensore utilizzato)
ace 2 modelli di telecamere visSWIR
Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.
Funzionalità delle telecamere ace 2 X visSWIR
Le telecamere ace 2 X visSWIR rilevano la luce sia nello spettro visibile che nella gamma dell'infrarosso a onde corte (SWIR). Nella gamma SWIR con lunghezze d'onda da 0,9 μm a 1,7 μm, molti materiali hanno proprietà ottiche diverse. Ciò apre nuovi campi di applicazione.

Per guardare sotto la superficie
Grazie alla maggiore lunghezza d'onda, la luce infrarossa a onde corte penetra in alcuni materiali, facendoli apparire trasparenti. Ciò consente alle telecamere SWIR di vedere cosa si trova sotto la superficie. Ad esempio, è possibile rilevare macchie su frutta e verdura, controllare i livelli di riempimento di contenitori altrimenti opachi e ispezionare i semiconduttori per verificare la presenza di difetti.

Rilevamento della temperatura
Le superfici calde (a partire da circa 140°C) emettono luce nella gamma degli infrarossi a onde corte, motivo per cui le telecamere SWIR vengono utilizzate per misurare o stimare la temperatura degli oggetti. L'intensità nell'immagine è direttamente correlata alla temperatura. Questa proprietà può quindi essere utilizzata per monitorare i processi termici, come l'ispezione dei cordoni di saldatura.
Campi di applicazione tipici nella gamma spettrale SWIR
La varietà di applicazioni per i sistemi di visione nella gamma spettrale SWIR si estende dall'ispezione e dal riciclaggio dei semiconduttori all'ispezione della qualità e allo smistamento dei prodotti alimentari.
Sei interessato a una soluzione con la tecnologia visSWIR?
Permettici di controllare e testare la tua applicazione.
Contattaci