Nuovo

ace 2 V

Più velocità. Stessa dimensione. CoaXPress 2.0 su ace 2.

Le telecamere ace 2 V con sensori Pregius S di Sony sono più veloci delle telecamere ace 2 nella stessa custodia compatta collaudata. Insieme ai nostri componenti CoaXPress 2.0 compatibili, garantiscono una maggiore efficienza in ogni applicazione.

  • Interfaccia CoaXPress 2.0

    Elevata larghezza di banda di 12,5 Gbps su lunghe distanze e in tempo reale
  • Design di piccole dimensioni

    Poco ingombrante, grazie alla custodia compatta da 29 mm x 29 mm
  • Ampio portfolio CoaXPress 2.0

    Hardware e software coordinati per l'intero sistema di visione da un'unica fonte
  • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

    Prezzo eccellente per un sistema di visione completo con prestazioni CoaXPress 2.0

Alte prestazioni dal sensore all'interfaccia

Grazie ai sensori Pregius S di Sony' e a un ampio set di funzioni firmware, le telecamere ace 2 V producono immagini di qualità eccezionale. Con la potente interfaccia CoaXPress 2.0, le telecamere ace 2 V sono perfettamente adatte per l'aggiornamento di un sistema Camera Link.

ace 2 V con sensori Pregius S di Sony

Sensori Pregius S di Sony

  • Ampia gamma di risoluzioni da 5 MP a 24 MP

  • Alta risoluzione con un sensore di dimensioni ridotte grazie ai piccoli pixel da 2,74 μm, ideale per un design compatto della telecamera

  • Immagini senza artefatti di movimento, anche con oggetti in movimento, grazie all'otturatore globale combinato con l'illuminazione posteriore

  • Elevata qualità dell'immagine per applicazioni in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'eccellente sensibilità alla luce dei sensori (alta efficienza quantistica, QE)

  • Vari formati di sensori (tra cui 16:9, 4:3 e 1:1) per un'ampia gamma di applicazioni in diversi mercati

ace 2 V con interfaccia CoaXPress 2.0

Interfaccia CoaXPress 2.0

  • Larghezza di banda di 12,5 Gbps per la trasmissione rapida dei dati delle immagini dalla telecamera al sistema host

  • Soluzione a cavo singolo (Power over CoaXPress) per una facile configurazione del sistema di visione

  • Lunghezze dei cavi fino a 30 m per lunghe distanze tra il sistema di visione e l'host

  • Supporta sistemi multi-camera che richiedono una sincronizzazione precisa e capacità in tempo reale

Altri prodotti per un sistema CXP-12 completo

I nostri componenti hardware e software coordinati offrono una facile integrazione plug-and-play, consentendovi di risparmiare sugli sforzi di sviluppo e di ricevere una soluzione olistica che consente un funzionamento regolare a bassi costi di sistema.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.