Basler ace 2
Versatile come la tua applicazione
Il noto design compatto della telecamera ace 2 offre la massima versatilità. Grazie all'ampia scelta di sensori e interfacce, troverai sempre la telecamera giusta per la tua applicazione. La messa in funzione e il controllo sono semplici e la qualità dell'immagine può essere regolata individualmente.
Design di piccole dimensioni
Ingombro ridotto, grazie all'housing compatto di 29 mm x 29 mm; protezione IP65/67 opzionaleVarietà di sensori
Risoluzione fino a 25 MP, otturatore globale e lineare, UV e SWIRDiversità delle interfacce
Interfaccia GigE, 5GigE, CoaXPress o USB 3.0 opzionaleManeggevolezza e qualità dell'immagine ottimali
Facile messa in servizio, diverse opzioni di controllo, migliore qualità dell'immagine

Telecamera ace 2 IP67
Le telecamere compatte acquisiscono immagini precise nelle condizioni più difficili, con polvere e acqua.
Protezione IP65/67 con housing dell'obiettivo e cavi montati
Risoluzioni fino a 24,5 MP con frame rate fino a 51 fps
Interfaccia GigE per il trasferimento stabile dei dati su distanze fino a 100 m
Connessione M12 per il cavo dati e connessione M8 per il cavo I/O
Funzioni in-camera per una facile integrazione e una rapida risoluzione dei problemi
Modelli di telecamere ace 2
Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostro Vision System Configurator per configurare il tuo sistema.
Messa in servizio rapida della telecamera
Le telecamere ace 2 possono essere messe in servizio in modo rapido e semplice. Offrono una maneggevolezza ottimale per un'ampia varietà di applicazioni.

Plug-and-play: collegare la telecamera, aprire il programma software pylon e scattare le immagini
Immagini di qualità con la semplice pressione di un pulsante: la funzione di “regolazione automatica dell'immagine” di pylon gestisce tutte le impostazioni di base.
Funzioni automatiche: facilitano la regolazione ottimale della telecamera per l'applicazione.
Ampia documentazione sul prodotto: informazioni tecniche dettagliate sull'uso dei prodotti Basler
Assistenza personale: team di esperti per un aiuto rapido e soluzioni di alta qualità
Immagini di qualità Tailor-made
La qualità dell'immagine delle telecamere monocromatiche e a colori può essere adattata a requisiti specifici grazie a numerose opzioni di impostazione.

Set di funzioni PGI
Combinazione di funzioni di debayering 5x5, anti-aliasing del colore, riduzione del rumore e ottimizzazione della nitidezza dell'immagine.

pylon Color Calibration Tool
Elevata fedeltà cromatica delle telecamere a colori grazie alla regolazione della riproduzione del colore specifica per la sorgente luminosa.

Correzione dei pixel difettosi
La correzione dei pixel difettosi riduce al minimo la loro influenza sui risultati di misura.
Pixel Beyond
Regolazione della risoluzione e scalatura flessibile delle dimensioni dei pixel, ad esempio per sostituire i sensori 1 x 1 con pixel più grandi.Adjustment of the resolution and flexible scaling of pixel sizes, for example: to exchange 1 by 1 sensors with larger pixels.

Impostazioni individuali
Modifica, ad esempio, di contrasto, luminosità, LUT (tabelle di ricerca) e riproduzione dei colori con l'operatore brevettato a sei assi.

Garanzia di qualità nella produzione
I test finali nella produzione delle telecamere garantiscono l'allineamento e la qualità del sensore.
Facile controllo della telecamera e del sistema
Le diverse opzioni di controllo delle telecamere ace 2 consentono di operare senza problemi in un'ampia gamma di applicazioni.
Software di visione industriale all-in-one: software pylon per l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi delle immagini, nonché SDK per l'integrazione nelle tue applicazioni
Sincronizzazione precisa: tramite funzioni di trigger e protocolli specifici per l'interfaccia, come PTP.
Funzione di controllo intelligente della luce: consente la comunicazione diretta tra la telecamera e fino a quattro dispositivi di illuminazione.
Funzione sequencer: consente di definire diversi gruppi di impostazioni dei parametri e di passare da uno all'altro in tempo reale
Compressione: compressione dei dati dell'immagine senza perdita di dati per una maggiore velocità dei fotogrammi e minori requisiti di memoria nel sistema host
Ampio portfolio di accessori: compatibili, completamente testati e disponibili per lungo tempo
Tipologie Interfacce
La selezione dell'interfaccia consente di raggiungere frequenze di fotogrammi elevate, di colmare le grandi distanze tra la telecamera e il sistema host e di semplificare la configurazione di sistemi multicamera.
Diversi sensori
Un'ampia selezione di sensori per l'acquisizione di immagini che spaziano dalle strutture più fini agli oggetti veloci fino alle lunghezze d'onda non visibili.

Sensori con risoluzioni fino a 25 MP e dimensioni fino a 1,2 pollici
Sensori a otturatore globale per immagini prive di artefatti da movimento, sensori rolling shutter per applicazioni sensibili al prezzo
Sensori monocromatici e a colori
Sensori UV e SWIR per l'acquisizione di immagini in lunghezze d'onda non visibili
Small design
Le dimensioni ridotte della telecamera ace 2 ne facilitano l'inserimento nelle applicazioni, soprattutto quando lo spazio è limitato.

Housing compatto con un ingombro di 29 mm x 29 mm
Peso ridotto a partire da 70 g
Protezione IP65/67 opzionale
Standard di mercato consolidato da oltre 15 anni
Soluzioni per gli spettri di luce invisibile e gli ambienti difficili
Ulteriori informazioni sul Basler ace 2
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.