RMA - Autorizzazione al reso

L'autorizzazione al reso (RMA), è la procedura che consente di restituire un prodotto per riparazione o sostituzione nel caso in cui questo risulti danneggiato o non funzionante. Prima di spedire il prodotto è necessario richiedere un numero RMA, che autorizza il reso e ne garantisce una gestione rapida ed efficiente.

Per richiedere il numero di rientro RMA e relativo modulo, ti invitiamo a scrivere un'email a Basler Italy all'indirizzo: rma.ticket@baslerweb.com.

Ti preghiamo di indicare nell'email le seguenti informazioni:

  • Ragione Sociale

  • Nome e Cognome

  • Telefono

  • E-mail

  • Codice Articolo

  • Numero di serie

  • Motivo del reso

  • Allegare il documento di acquisto

Il modulo e il numero di RMA dovranno essere inclusi all’interno della confezione del prodotto restituito; non verrà accettato alcun reso privo di RMA.


Richiesta RMA

  • Il numero di RMA dovrà essere richiesto per autorizzare il rientro di materiale di cui si richiede la riparazione o la sostituzione.

  • Per richiedere il numero di rientro RMA, si prega di mandare un'email a Basler Italy all'indirizzo rma.ticket@baslerweb.com che ti fornirà le indicazioni per procedere alla spedizione o per eseguire dei test diagnostici al fine di determinare la causa del difetto.

  • Non includere nella spedizione materiale che non è stato autorizzato al rientro. Il materiale inviato senza la dovuta autorizzazione potrebbe essere rifiutato.

  • Si prega di indicare sui documenti di trasporto e sui pacchi della spedizione il numero di RMA allo scopo di semplificare le nostre procedure di ricezione del materiale stesso.

  • La richiesta del numero di RMA è obbligatoria anche per il materiale in garanzia.

  • Le spese di spedizione del materiale reso sono a carico del Mittente, saranno a carico di Basler solo le spese di rientro di materiale se in garanzia, non saranno accettati rientri con spese a carico del ricevente.