Trigger boards
Frame grabber

Schede di attivazione

Sincronizza il tuo sistema di elaborazione delle immagini

Elaborazione sincrona di immagini e segnali: le schede trigger controllano l' acquisizione delle immagini del frame grabber, l'attivazione della telecamera e le periferiche esterne.

Le schede di attivazione frame grabber controllano l'elaborazione dell'immagine e del segnale

Per controllare l'acquisizione delle immagini e sincronizzare le periferiche hardware di un sistema di elaborazione delle immagini (come telecamere, illuminazione, barriere fotoelettriche, encoder ad albero, ecc.) in tempo reale, i frame grabber offrono una potente elaborazione del segnale oltre all'elaborazione delle immagini. Le schede di attivazione controllano il processo di acquisizione delle immagini del frame grabber e i tempi di esposizione della telecamera gestendo i segnali di input/output (GPIO) per uso generale. Le nostre schede sono state sviluppate nella nostra filiale di Mannheim (ex Silicon Software) per supportare perfettamente la funzionalità dei' frame grabber.

Le schede di attivazione sono inserite nel connettore situato sui nostri frame grabber tramite un cavo a nastro piatto a 34 pin. Il cavo è disponibile in vari design, tra cui sinistro, destro e opzioni specifiche per il cliente per connessioni multi-dispositivo.

Panoramica: Le schede di attivazione sincronizzano il sistema di elaborazione delle immagini

Scegli tra varie opzioni GPIO fisiche, come TTL e segnali otticamente accoppiati. Per ogni opzione è disponibile una scheda di attivazione: il trigger TTL consente una regolazione del livello del segnale TTL; l'attivazione ottica consente l'isolamento galvanico e la regolazione del livello del segnale industriale (tipicamente da 5 a 24 V).

Trigger boards for image and signal processing
  • Attivazione ottica segnali accoppiati otticamente

  • Trigger TTL: livello TTL standard

  • Segnali di ingresso e uscita multipli (max. 8x in, 8x out)

  • Sincronizza il processo di acquisizione delle immagini

  • Sincronizzazione di più telecamere nel processo di acquisizione delle immagini

  • Controllo del tempo di esposizione della telecamera

  • Controllo indipendente di più telecamere collegate a un frame grabber

  • Programmazione grafica altamente flessibile di funzioni di attivazione definite dall'utente con VisualApplets

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Prodotti corrispondenti

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.