Schede di interfaccia CXP-12
Schede PC

Schede di interfaccia CXP-12

Per configurazioni multi-camera flessibili

L'interfaccia CoaXPress 2.0 consente di sfruttare le massime prestazioni dei moderni sensori di immagine. Utilizza le schede di interfaccia CXP-12 per sistemi multi-camera con larghezza di banda elevata, bassa latenza e cavi lunghi.

  • Più potenza per le configurazioni multi-camera

    Scalabile: fino a quattro canali con telecamere e schede di interfaccia
  • Pre-elaborazione delle immagini

    La pre-elaborazione sulle schede di interfaccia CXP-12 riduce il carico della CPU del PC host
  • Un SDK per telecamere e schede di interfaccia

    Facile configurazione del sistema e messa in servizio rapida con il software pylon
  • Soluzioni a cavo singolo con PoCXP

    Triggering combinato con Power over CoaXPress (PoCXP) tramite un unico cavo

Le nostre schede di interfaccia CXP-12

Le nostre schede di interfaccia CXP-12 funzionano con lo standard di visione CoaXPress 2.0 per la massima larghezza di banda CoaXPress.

Schede di interfaccia CXP-12

Funzionamento fluido, massime prestazioni

Le schede di interfaccia con il potente standard CoaXPress 2.0 sono utilizzate per applicazioni particolarmente impegnative. Le schede di interfaccia Basler CXP-12 sono caratterizzate dalle seguenti caratteristiche:

  • La più recente tecnologia FPGA garantisce il carico più basso sulla CPU per il trasferimento e l'archiviazione dei dati

  • Pre-elaborazione delle immagini basata su hardware

  • Sincronizzazione precisa della telecamera

  • Latenze minime

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Come completare il tuo sistema CoaXPress 2.0

Oltre alle schede di interfaccia CXP-12, vi forniamo tutti gli altri componenti hardware necessari da un'unica fonte. La suite software pylon è il centro di controllo, che gestisce non solo le schede di interfaccia, ma anche la telecamera di scansione dell'area ace 2 V o boost corrispondente. In questo modo, riduciamo la complessità del sistema per voi e garantiamo un'implementazione semplice.

Telecamera Basler ace 2 V

La ace 2 V è la più veloce delle telecamere ace 2. Dotato di sensori Pregius S di Sony', è adatto per applicazioni con larghezze di banda e frame rate elevati. Grazie all'housing compatto di soli 29 mm x 29 mm, le telecamere possono essere facilmente integrate in qualsiasi applicazione.

Alla telecamera Basler ace 2 V
Telecamere di scansione d'area CXP-12 boost

Telecamera Basler boost

La serie di telecamere boost Basler combina la più recente tecnologia dei sensori CMOS con un'elevata larghezza di banda e tutti i vantaggi dello standard CoaXPress 2.0. Risparmia tempo durante la fase di test e integrazione, ottenendo il miglior rapporto prezzo/prestazioni da un'unica fonte.

Ali modelli Basler boost

Maggiori informazioni sulle schede di interfaccia CXP-12

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.