Basler racer

Basler racer - 您的不二之选

任何其他线阵相机都没有这样的内在潜力。Basler racer 是真正的多面手:功能强大、可靠,可适应各种工作环境。而且,令人惊喜的是,您只需花费史无前例的超低价格,便可体验相机的高速、灵活集成和优质成像。
Basler racer with different sensors
2013 年,Basler racer 一经推出,即受到市场的极大欢迎。客户对它较高的灵活性和卓越的价值给予了高度评价。相机及配件价格实惠,有利于多相机系统的搭建。racer不同的型号覆盖面广泛,可应用于各种检测任务。
racer 令人信服的因素包括:
Basler racer 尤其适合以下应用:

应用

要求

为何选择 Basler racer?

织物检测

(如薄膜、纸张、棉花、纺织品)

- 尺寸稳定性的检验

- 检测材料中极其微小的缺陷

- 灵敏度高,减少误报

- 多种工作速度

- 即使在弱光条件下,也能保持优越性能

- 非常适合用于多相机系统

- 行频高达 80 kHz

- 分辨率为 2k、4k、6k、8k 和 12k 像素

- 高动态范围

- 结构稳健,生产实现低余热

分拣及包装

(如垃圾、邮政信件、食品、包装)

- 以最高速进行检测,零误差

- 在弱光条件下进行检测

- 超高性价比

- 坚固性强

- 标准组件

- 行频高达 80 kHz

- 低暗噪声

- 高动态范围

- 外壳设计紧凑、节省空间

- 接口灵活

- 配件广泛可用、价格实惠

- 电压范围从 12V 到 24V,便于集成

运输相关的应用(如地下、铁路、架空线和容器检测)

- 检测速度高

- 适合户外应用

- 集成简单灵活

- 电压范围从 12V 到 24V

- 长线材适合 GigE 型号

- 外壳牢固

 

racer 线阵相机系列

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。