搭載 Basler dart 的互動式 MultiTouch 系統
為數位體驗世界帶來更多互動可能:eyefactive 採用 Basler 的智慧相機技術。
- 客戶
- eyefactive GmbH
- 地點
- Hamburg, Germany
- 日期
- 2017
為未來而生的觸控創新:eyefactive 將大尺寸 MultiTouch 系統與 Basler 的智慧相機技術相結合,打造可實現無限協作與直覺式操控的互動體驗空間—無論是在桌面、牆面,或任何尺寸的顯示裝置上。

直覺互動的 MultiTouch 顯示
eyefactive 開發多種尺寸與形式的互動式 MultiTouch 顯示,以及創新的多使用者軟體。該公司致力於在大尺寸觸控螢幕上實現協作式 MultiTouch 與多使用者互動體驗,為未來打造更具創造力與溝通力的人機互動模式。多媒體內容可透過手指在整合於桌面與牆面的超大尺寸顯示器上進行直覺式操控,讓任意數量的使用者同時協作互動。

精準的 MultiTouch 與物件辨識
eyefactive 專有的觸控與物件辨識技術,透過相機結合智慧型 EVOVIS 影像處理軟體來實現。系統中整合了 Basler dart bareboard 相機,並安裝於 eyefactive 以鋁材精密銑削製成的客製化相機外殼中。藉由設置於感光元件與鏡頭之間的機電式濾光片切換機構,系統可依需求僅辨識紅外光,或涵蓋可見光在內的全光譜。eyefactive 自行開發的 mezzanine 板提供觸發訊號輸入介面,並負責控制相機的濾光片切換功能。

Basler dart 帶來的彈性效能
Basler dart 的精巧設計,讓相機在整合至 eyefactive 的相機外殼時具備最大的安裝彈性。這項彈性在 dart daA1600-60um 機型上進一步展現:該機型可在極高解析度下提供 60 fps 的幀率,或在較小 ROI 設定下達到最高 120 fps,使 eyefactive 能依據客戶需求選擇最合適的速度配置。EVOVIS 軟體透過智慧型影像處理演算法對影像資料進行分析,可穩定、快速且精準地偵測無限數量的觸控點、動作與物件。

關於 eyefactives
eyefactive GmbH 成立於 2009 年年中,源自德國 Wedel 應用科技大學的研究衍生新創。公司總部位於漢堡。如今,eyefactive 已發展為一家獨立營運的企業,擁有一支由高階硬體與軟體開發專家組成的專業團隊。