工業機器人專用 AI 驅動電腦視覺
- 客戶
- Apera AI
- 地點
- Vancouver, BC, Canada
機器視覺自動化向來有助更加快速有效生產優質產品。機器人必須執行的隨機物件夾取、分揀、組裝等任務日益複雜,因此更加需要更強大、更聰明的視覺方案,才能大幅提升速度和準確度。
問題出在哪裡?
在有些情況下,單單使用 3D 資訊不足以正確辨識及精準定位複雜、有角度或部分隱藏的物體。Apera AI 視覺聰明結合 2D 與 3D 影像資訊,在此成功提出一項解方:AI 驅動 Apera Vue 視覺平台使工業機器人得以完成各種之前認為行不通的任務。
解方
Apera AI Vue 軟體與傳統 3D 系統的差異在於有能力更加快速精準作業,總視覺週期時間僅 0.3 秒,精準度達到次毫米。系統能在環境光下運作,也能有效辨識複雜或部分模糊不清的物體。系統知道要搜尋什麼目標,能使用成雙部署的相機偵測。關於選用相機,Apera 首選 Basler acA4024-29um USB 3.0 相機,搭配 Sony IMX 226 CMOS 感光元件:這款面掃描相機在 12.2 MP 解析度下提供 31 fps 幀率。此外,Apera 使用高解析度 Basler Premium C-Mount 鏡頭,非常適合用於分析最小結構。相機提供 2D 雙目視覺影像,Apera AI 系統據此建立 3D 影像,因此即使雜亂場景中有零件部分模糊不清,也能進行準確定位。
您可享有的好處
輕鬆快速整合 Basler 產品
最適合用於分析最小結構
Basler 產品 100% 可靠,輔助 Apera 實現對客戶的主要承諾
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。