Basler MED ace Basler MED ace 8.9 MP 32 color
- IMX267 感光元件
- 32 fps 取像速度
- 9 MP 解析度
Basler MED ace 8.9 MP 32 彩色 USB 3.0 相機採用 Sony IMX267 CMOS 感光元件,可在 9 MP 解析度下提供 32 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 107815 |
---|---|
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX267 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1" |
感光元件對角線 | 15.97 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 14.13 mm × 7.45 mm |
解析度 (HxV) | 4096 px × 2160 px |
解析度 | 9 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
取像速度 | 32 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 54.5 % / 47 % |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 2.1 e¯ / 3 e¯ |
飽和容量(一般/最小) | 10.3 ke¯ / 9.5 ke¯ |
動態範圍(一般/最小) | 71.6 dB / 70 dB |
訊噪比(一般/最低) | 40.1 dB / 39.8 dB |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
同步 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
通用型 I/O | 2 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 3.2 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
重量 | 80 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊