Basler boost boA4112-68cm
- IMX253感光元件
- 68 fps取像速度
- 12 MP解析度
Basler boA4112-68cm CoaXPress 相機採用 Sony IMX253 CMOS 感光元件,可在 12 MP 解析度下提供 68 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 107801 |
---|---|
產品系列 | boost R |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX253 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1.1" |
感光元件對角線 | 17.46 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 14.1 mm × 10.3 mm |
解析度 (HxV) | 4096 px × 3000 px |
解析度 | 12 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
取像速度 | 68 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
影像資料介面 | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
同步 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
通用型 I/O | 2 |
電源 | PoCXP or 24 VDC |
功率要求(一般) | 8.4 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
重量 | 480 g |
鏡頭接環 |
|
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊