Basler ace 2 a2A2600-20gcBAS
- GMAX2505 感光元件
- 20 fps 取像速度
- 5.6 MP 解析度
Basler a2A2600-20gcBAS GigE 相機採用 Gpixel GMAX2505 CMOS 感光元件,可在 5.6 MP 解析度下提供 20 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 108367 |
---|---|
產品系列 | ace 2 R |
產品線 | ace 2 R Basic |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Gpixel |
---|---|
感光元件 | GMAX2505 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/2" |
感光元件對角線 | 8.5 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 6.52 mm × 5.42 mm |
解析度 (HxV) | 2600 px x 2160 px |
解析度 | 5.6 MP |
畫素尺寸 HxV | 2.5 μm x 2.5 μm |
取像速度 | 20 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
電源 | PoE or 12-24 VDC |
功率要求(一般) | 3.2 W |
消耗功率 PoE | 4.4 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 100 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | -10 °C - 60 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊