Basler ace Classic acA2500-14gc (CS-Mount)
- MT9P031 感光元件
- 14 fps 取像速度
- 5 MP 解析度
Basler acA2500-14gc (CS-Mount) GigE 相機採用 ON Semiconductor MT9P031 CMOS 感光元件,可在 5 MP 解析度下提供 14 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 106020 |
---|---|
產品系列 | ace Classic |
產品線 | ace Classic |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | MT9P031 |
快門 | Rolling Shutter |
感光元件格式 | 1/2.5" |
感光元件對角線 | 7.13 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 5.7 mm × 4.28 mm |
解析度 (HxV) | 2590 px × 1942 px |
解析度 | 5 MP |
畫素尺寸 HxV | 2.2 μm × 2.2 μm |
取像速度 | 14 fps |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率 – 藍(一般/最小) | 7.21 % (typical) |
---|---|
光電效率 – 綠(一般/最小) | 41.09 % (typical) |
光電效率 – 紅(一般/最小) | 6.72 % (typical) |
暗噪訊(一般/最大) | 6.7 e¯ (typical) |
飽和容量(一般/最小) | 6.8 ke¯ (typical) |
動態範圍(一般/最小) | 60 dB (typical) |
訊噪比(一般/最低) | 38.3 dB (typical) |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 | 12 bits |
同步 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
電源 | PoE or 12 VDC |
功率要求(一般) | 2.2 W |
消耗功率 PoE | 2.7 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
鏡頭接環 | CS-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊