Basler microEnable 5 marathon ACX-QP
microEnable 5 marathon ACX-QP 是 PCIe 影像擷取裝置,最多可連接四台頻寬 25 Gbit/s 的 CoaXPress 相機。
一般資訊
訂單編號 | 2200000354 |
---|---|
配件類型 | Frame grabber |
產品系列 | marathon Frame Grabber |
產品線 | Acquisition |
裝置功能
處理器 | Xilinx Kintex7 XC7K160T |
---|---|
機載記憶體 | 1 GByte DDR3-RAM |
I/O 模組介面(觸發及同步) | onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled, Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs |
經由介面供電(每連接埠) | PoCXP (13W/24V per cable, Safe Power) |
Camera Interface
標準 | CoaXPress 1.0/1.1 |
---|---|
介面 | CoaXPress (CXP-6) |
配置 | CXP1-6; up to 4 cameras |
連接器 | 4 x DIN 1.0/2.3 |
線材長度 | 11 - 40 meters |
功率輸出 |
|
相機支援 |
|
感光元件類型 |
|
感光元件解析度 | 8k (-65k)*65k (area scan sensor, depends on applet),65k (line scan sensors) |
位元度 |
|
資料頻寬 | 4 x 6.25 Gbit/s (780 MB/s) |
資料頻寬(每連接埠;總數) | 6.25 Gbps; 25 Gbps |
連接埠數量 | 4 |
測試環境 | Camera Simulator |
主機電腦介面
電腦匯流排介面 | PCIe 2.1 x4, DMA1800 |
---|---|
電腦匯流排介面性能 | up to 1800 MB/s (sustainable) |
控制與通用型 I/O
觸發板 GPIO 介面 | Box connector (34-pin) |
---|---|
機載 GPIO 介面 | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) |
機載前端 GPIO 介面 |
|
GPIO 同步與控制 | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization |
GPIO 介面彙總 | 12 in/10 out (max.), TTL or opto-coupled; differential or single-ended signals (configuration dependent) |
處理功能
基本功能 |
|
---|
物理及環境資訊
尺寸 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height |
---|---|
重量 | 200 g |
消耗功率/電源 | typ. 1.075 A @ 12V (actual values depend on image pre-processing), maximum load: 3.15 A (single supply over 4-pin power connector) |
作業溫度 | 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C, * LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity |
儲存溫度 | -50 - 80 °C |
相對濕度(作業、儲存) | 5 - 90 % non-condensing (operating), 0 - 95 % (storage) |
MTBF | pending |
符合規範 |
|
軟體
軟體驅動程式 |
|
---|---|
軟體工具 |
|
軟體 API |
|
FPGA 程式設計 | not programmable |
MV 軟體相容性 |
|
製造商
Basler |
---|