EMVA Data
Basler beat beA4000-62km - EMVA數據
EMVA 1288標準描述了測量、計算和呈現用於機器視覺應用的相機和圖像晶元規格參數的統一方法。這一方法用於測量最常見的雜訊源,並對測量設置、環境條件和測試要求進行必要而詳細的介紹。Basler大力支援此標準,並且在機器視覺相機和晶元的圖像質量及靈敏度測量方面,Basler在對其進行標準化工作中發揮著領頭作用。Basler執行的所有措施都100%符合歐洲機器視覺協會的“EMVA 1288”標準。此測量協議介紹Basler beat beA4000-62km相機的規格。協議在開始部分總結了最重要的相機規格,並包含一目了然的寶貴資訊:
- 短暫雜訊參數
- 總量子效率
- 系統整體增益的倒數
- 短暫暗雜訊
- 飽和容量
- 絕對靈敏度閾值
- 動態範圍
- 最大信噪比SNR